キャンセル
OK

You are here:

ジョイント


ジョイント 45x45 ロック可能

  • 調整可能または剛性のプロファイル接続用
  • 旋回方向に最大 100 Nm の高負荷用
  • Hirth 歯付きカップリングによる正のインターロック
  • 旋回範囲 180°
  • 5°モジュール寸法での簡単な調整

ジョイント 30x30

  • 任意の角度で可動または剛性のプロファイル接続用
  • 旋回範囲 182°
  • 15°刻みのマーキング
  • クランプ (5 Nm) またはピン (15 Nm) 固定によるロック
  • 仕様 designLINE特に高品質なデザインのための特殊なシルバー塗装 (RAL 9006)

ジョイント 40x40、40x40 サポート

  • 任意の角度で可動または剛性のプロファイル接続用
  • 旋回範囲 180°
  • 15°刻みのマーキング
  • クランプレバー (5 Nm) を使用した「サポート」ジョイントのクランプおよび便利な調整
  • 仕様 designLINE特に高品質なデザインのための特殊なシルバー塗装 (RAL 9006)

ジョイント 45x45、45x45 サポート

  • 任意の角度で可動または剛性のプロファイル接続用
  • 旋回範囲 180°
  • 15°刻みのマーキング
  • クランプレバー (5 Nm) を使用した「サポート」ジョイントのクランプおよび便利な調整
  • 仕様 designLINE特に高品質なデザインのための特殊なシルバー塗装 (RAL 9006)

ジョイント 60x45

  • 任意の角度で可動または剛性のプロファイル接続用
  • 旋回範囲 182°
  • 15°刻みのマーキング
  • クランプ (5 Nm) またはピン (15 Nm) 固定によるロック
  • ジョイントは、クランプ レバーを使用して調整できます。

ジョイント 60x60

  • 任意の角度で可動または剛性のプロファイル接続用
  • 旋回範囲 182°
  • 15°刻みのマーキング
  • クランプ (5 Nm) またはピン (15 Nm) 固定によるロック
  • ジョイントは、クランプ レバーを使用して調整できます。

スイベル ベアリング 40x40、40x80

  • 直角のプロファイル接続、例えばサポート アームまたはドアを回転させるのに適しています。
  • 仕様 designLINE特に高品質なデザインのための特殊なシルバー塗装 (RAL 9006)
  • プロファイル仕上げ: 貫通穴 D17 の穴あけ

スイベル ベアリング 45x45、45x90

  • 直角のプロファイル接続、例えばサポート アームまたはドアを回転させるのに適しています。
  • 仕様 designLINE特に高品質なデザインのための特殊なシルバー塗装 (RAL 9006)
  • プロファイル仕上げ: 貫通穴 D17 の穴あけ

サポート アーム ジョイント 40x40、40x80

  • 旋回する端接続、例えばサポート アームの構築に適しています。
  • 仕様 designLINE特に高品質なデザインのための特殊なシルバー塗装 (RAL 9006)
  • プロファイル仕上げ: 貫通穴 D17 の穴あけ

サポート アーム ジョイント 45x45、45x90

  • 旋回する端接続、例えばサポート アームの構築に適しています。
  • 仕様 designLINE特に高品質なデザインのための特殊なシルバー塗装 (RAL 9006)
  • プロファイル仕上げ: 貫通穴 D17 の穴あけ

ベアリング ペデスタル

  • 旋回可能な重構造用ベアリング ペデスタル
  • 仕様 designLINE特に高品質なデザインのための特殊なシルバー塗装 (RAL 9006)

旋回固定、180°

  • ± 90°の角度で配置させる必要があるシェルフなどの旋回固定。

クランプ レバー M6 M8

  • 調整可能な接続のためのクランプ エレメント

スター ノブ

  • 調整可能な接続のためのクランプ エレメント


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 11:37:16