取消
确定

您的位置:

活动连接件


活动连接件 45x45 可锁定

  • 用于可调节或刚性型材连接
  • 适于沿摆动方向最高达 100 Nm 的高负载
  • Hirth 齿轮联轴节实现正向互锁
  • 摆动范围 180°
  • 轻松调节 5° 模块化尺寸

活动连接件 30x30

  • 适于任何角度的可调节或刚性型材连接
  • 摆动范围 182°
  • 带有以 15° 为增量的标记
  • 夹紧锁定 (5 Nm) 或用销固定 (15 Nm)
  • 版本 designLINE ,采用特殊的银粉漆 (RAL 9006),真正的高品质设计

活动连接件 40x40,40x40 支架

  • 适于任何角度的可调节或刚性型材连接
  • 摆动范围 180°
  • 带有以 15° 为增量的标记
  • 使用夹紧杆 (5 Nm) 夹紧和方便地调节“支架”活动连接件
  • 版本 designLINE ,采用特殊的银粉漆 (RAL 9006),真正的高品质设计

活动连接件 45x45,45x45 支架

  • 适于任何角度的可调节或刚性型材连接
  • 摆动范围 180°
  • 带有以 15° 为增量的标记
  • 使用夹紧杆 (5 Nm) 夹紧和方便地调节“支架”活动连接件
  • 版本 designLINE ,采用特殊的银粉漆 (RAL 9006),真正的高品质设计

活动连接件 60x45

  • 适于任何角度的可调节或刚性型材连接
  • 摆动范围 182°
  • 带有以 15° 为增量的标记
  • 夹紧锁定 (5 Nm) 或用销固定 (15 Nm)
  • 可以使用夹紧杆调节活动连接件。

活动连接件 60x60

  • 适于任何角度的可调节或刚性型材连接
  • 摆动范围 182°
  • 带有以 15° 为增量的标记
  • 夹紧锁定 (5 Nm) 或用销固定 (15 Nm)
  • 可以使用夹紧杆调节活动连接件。

摆动轴承 40x40、40x80

  • 适用于摆动直角型型材连接,例如:构建支撑臂或门
  • 版本 designLINE ,采用特殊的银粉漆 (RAL 9006),真正的高品质设计
  • 型材精加工:钻通孔 D17

摆动轴承 45x45、45x90

  • 适用于摆动直角型型材连接,例如:构建支撑臂或门
  • 版本 designLINE ,采用特殊的银粉漆 (RAL 9006),真正的高品质设计
  • 型材精加工:钻通孔 D17

支撑臂活动连接件 40x40、40x80

  • 适用于摆动型端部连接,例如:支撑臂结构
  • 版本 designLINE ,采用特殊的银粉漆 (RAL 9006),真正的高品质设计
  • 型材精加工:钻通孔 D17

支撑臂活动连接件 45x45、45x90

  • 适用于摆动型端部连接,例如:支撑臂结构
  • 版本 designLINE ,采用特殊的银粉漆 (RAL 9006),真正的高品质设计
  • 型材精加工:钻通孔 D17

轴承座

  • 该轴承座用于需要摆动的重型结构
  • 版本 designLINE ,采用特殊的银粉漆 (RAL 9006),真正的高品质设计

回转体紧固件,180°

  • 回转体紧固件,适用于需要以 ±90° 角度定位的货架等。

夹紧杆 M6 M8

  • 用于可调连接的夹紧元件

星形旋钮

  • 用于可调连接的夹紧元件


可以调整,状态 2019-02-13 11:37:16