cancelar
OK

You are here:

Elementos de conducción de aire



Placa de brida

  • Para el sellado frontal de las cámaras huecas. Posibilidad de utilización de los perfiles como conducción de aire a presión
  • Para la introducción o extracción del aire a presión cuando los tornillos de cierre se sustituyen por racores neumáticos
  • Mecanizado de perfiles: roscado M12 en las cámaras laterales
  • Para una presión máxima (pmáx) de 8 bar

Pieza de conexión

  • Para la introducción o la extracción del aire a presión en cualquier punto del perfil
  • G3/8" para la conexión a la cámara lateral de perfil
  • G1/2" para la conexión a la cámara hueca de perfil
  • Adecuada para perfiles ligeros y estándar
  • Mecanizado de perfiles: taladro ciego DI9,8; taladro ciego ø21 mm (dispositivo para taladrar 3 842 528 574)

Racor de conexión M12-1/4"

  • Para enroscar en la cámara lateral de perfil
  • Mecanizado de perfiles: M12
  • Para una presión máxima (pmáx) de 8 bar

Empalme a tope

  • Junta para la unión frontal de perfiles conductores de aire comprimido
  • Mecanizado de perfiles: taladro pasante D17 (45x90, 45x180); taladro ciego LF (90x90L)
  • Para una presión máxima (pmáx) de 8 bar

Empalmador a tope 45 Pneu

  • Empalmador a tope 45 Pneu para la unión frontal mecánica y neumática de dos perfiles 45x45 o 45x45L para la utilización de la cámara lateral como conducción de aire a presión
  • Unión en T 45 Pneu para la unión mecánica y neumática de dos perfiles 45x45 o 45x45L a 90° para la utilización de la cámara lateral como conducción de aire a presión
  • Mecanizado de perfiles: M12 en la cámara lateral; taladro ciego DI9,8; taladro ciego ø21 mm (dispositivo para taladrar 3 842 528 574)
  • Para una presión máxima (pmáx) de 8 bar

Unión en T 45 Pneu

  • Empalmador a tope 45 Pneu para la unión frontal mecánica y neumática de dos perfiles 45x45 o 45x45L para la utilización de la cámara lateral como conducción de aire a presión
  • Unión en T 45 Pneu para la unión mecánica y neumática de dos perfiles 45x45 o 45x45L a 90° para la utilización de la cámara lateral como conducción de aire a presión
  • Mecanizado de perfiles: M12 en la cámara lateral; taladro ciego DI9,8; taladro ciego ø21 mm (dispositivo para taladrar 3 842 528 574)
  • Para una presión máxima (pmáx) de 8 bar

Junta

  • Junta para pieza de conexión y unión en T


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:37:18