annuler
OK

Vous êtes ici

Éléments de conduite d'air



Plateau à flasques

  • Pour assurer une étanchéité sur face avant des chambres creuses. Ainsi les profilés sont utilisables comme conduit d'air comprimé
  • Pour l'arrivée ou la sortie d'air comprimé après remplacement des vis d'obturation par des vissages pneumatiques
  • Usinage des profilés : Taraudage M12 dans les alésages centraux
  • Pour une pression maximale (pmax) de 8 bars

Raccord

  • Pour l'arrivée ou la sortie d'air comprimé à n'importe quel endroit du profilé
  • G3/8" pour le raccordement à l'alésage central de profilé
  • G1/2" pour le raccordement à la chambre creuse de profilé
  • Adapté aux profilés standard et légers
  • Usinage des profilés : Perçage de logement à fond plein DI9,8 ; perçage de logement à fond plein ø21 mm (dispositif de perçage 3 842 528 574)

Raccord vissé M12-1/4"

  • Pour vissage dans l'alésage central de profilé
  • Usinage des profilés : M12
  • Pour une pression maximale (pmax) de 8 bars

Jonction bout à bout

  • Joint pour jonction sur face avant de profilés conduisant l'air comprimé
  • Usinage des profilés : Trou traversant D17 (45x90, 45x180) ; perçage de logement à fond plein LF (90x90L)
  • Pour une pression maximale (pmax) de 8 bars

Jonction bout à bout 45 Pneu

  • Jonction bout à bout 45 Pneu pour la jonction mécanique et pneumatique sur face avant de deux profilés 45x45 ou 45x45L, pour l'utilisation de l'alésage central comme conduit d'air comprimé
  • Connecteur en T 45 Pneu pour la jonction mécanique et pneumatique de deux profilés 45x45 ou 45x45L à un angle de 90°, pour l'utilisation de l'alésage central comme conduit d'air comprimé
  • Usinage des profilés : M12 dans l'alésage central ; perçage de logement à fond plein DI9,8 ; perçage de logement à fond plein ø21 mm (dispositif de perçage 3 842 528 574)
  • Pour une pression maximale (pmax) de 8 bars

Connecteur en T 45 Pneu

  • Jonction bout à bout 45 Pneu pour la jonction mécanique et pneumatique sur face avant de deux profilés 45x45 ou 45x45L, pour l'utilisation de l'alésage central comme conduit d'air comprimé
  • Connecteur en T 45 Pneu pour la jonction mécanique et pneumatique de deux profilés 45x45 ou 45x45L à un angle de 90°, pour l'utilisation de l'alésage central comme conduit d'air comprimé
  • Usinage des profilés : M12 dans l'alésage central ; perçage de logement à fond plein DI9,8 ; perçage de logement à fond plein ø21 mm (dispositif de perçage 3 842 528 574)
  • Pour une pression maximale (pmax) de 8 bars

Joint

  • Joint pour raccord et connecteur en T


Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 11:37:18