interrompere
OK

Vi trovate qui:

Elementi per il passaggio dell’aria



Piastra flangiata

  • Per la chiusura ermetica frontale delle camere cave. Possibilità di utilizzo dei profilati come conduttura per aria compressa
  • Per l'immissione o il prelievo di aria compressa, nel caso in cui le viti di chiusura vengono sostituite da raccordi pneumatici
  • Lavorazione dei profilati: filettatura M12 nei fori centrali
  • Per una pressione massima (pmax) di 8 bar

Elemento di raccordo

  • Per l'immissione o il prelievo di aria compressa in un punto a piacere del profilato
  • G3/8" per il collegamento al foro centrale dei profilati
  • G1/2" per il collegamento alla camera cava dei profilati
  • Adatto per profilati leggeri e standard
  • Lavorazione dei profilati: foro cieco DI9,8; foro cieco ø21 mm (dispositivo di foratura 3 842 528 574)

Raccordo a vite M12-1/4"

  • Per l'avvitamento nel foro centrale del profilato
  • Lavorazione dei profilati: M12
  • Per una pressione massima (pmax) di 8 bar

Giunto di testa longitudinale

  • Guarnizione per il collegamento frontale di profilati a conduzione di aria compressa
  • Lavorazione dei profilati: foro passante D17 (45x90, 45x180); foro cieco LF (90x90L)
  • Per una pressione massima (pmax) di 8 bar

Giunto di testa longitudinale 45 Pneu

  • Giunto di testa longitudinale 45 Pneu per il collegamento frontale meccanico e pneumatico di due profilati 45x45 o 45x45L, sfruttando il foro centrale come conduttura per aria compressa
  • Giunto a T 45 Pneu per il collegamento meccanico e pneumatico di due profilati 45x45 o 45x45L a 90°, sfruttando il foro centrale come conduttura per aria compressa
  • Lavorazione dei profilati: M12 nel foro centrale; foro cieco DI9,8; foro cieco ø21 mm (dispositivo di foratura 3 842 528 574)
  • Per una pressione massima (pmax) di 8 bar

Giunto a T 45 Pneu

  • Giunto di testa longitudinale 45 Pneu per il collegamento frontale meccanico e pneumatico di due profilati 45x45 o 45x45L, sfruttando il foro centrale come conduttura per aria compressa
  • Giunto a T 45 Pneu per il collegamento meccanico e pneumatico di due profilati 45x45 o 45x45L a 90°, sfruttando il foro centrale come conduttura per aria compressa
  • Lavorazione dei profilati: M12 nel foro centrale; foro cieco DI9,8; foro cieco ø21 mm (dispositivo di foratura 3 842 528 574)
  • Per una pressione massima (pmax) di 8 bar

Guarnizione

  • Guarnizione per elemento di raccordo e giunto a T


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-02-13 11:37:18