취소
확인

You are here:

도어 및 피팅


힌지 프로파일

  • 힌지 또는 힌지 밴드 자가 조립용
  • 도어 균열을 불투명하게 가리기 위한 힌지 밴드로 사용 가능
  • 최대한의 유연성을 위해 슬롯 치수 30 및 40/45/50용 힌지 프로파일도 결합 가능
  • 프로파일 프레임이 있는 도어 또는 솔리드 표면 요소로 제작한 도어용
  • 외부 또는 내부에 장착

힌지 20x20

  • 솔리드 표면 요소에 조립 가능
  • 소형 도어 및 플랩용
  • 6mm 슬롯이 있는 프로파일용 강철 힌지

힌지, 플라스틱

  • 8mm 또는 10mm 슬롯이 있는 프로파일용 플라스틱 힌지
  • 솔리드 표면 요소에 조립 가능
  • 용이한 장착을 위해 비틀림 방지 요소로 사용되는 센터링 볼트

힌지, 알루미늄

  • 모든 슬롯 시스템용 알루미늄 힌지
  • 솔리드 표면 요소에 조립 가능
  • 고품질 버전
  • 전도성 버전
  • 내마모성 가이드 부싱으로 인해 클린룸 환경에서 사용하기에 적합

LIFTOFF 힌지

  • 우측이나 좌측으로 열리는 도어용 소형 탈착식 힌지
  • 버전 designLINE특히 고품질의 설계를 위한 특수 실버 페인트 사용(RAL 9006)
  • 조립 보조 장치 및 비틀림 방지 요소로 사용되는 센터링 러그

힌지, 탈착식

  • 대형, 중량 도어 설비용
  • 탈착식
  • 좌우 스토퍼용
  • 외부 장착: 개방각 약 180°
  • 내부 장착: 무단 분해 방지(예: 안전 장비의 경우)

힌지, 조절식

  • 대형, 중량 도어 설비용
  • 틈새 공차 보상을 위해 조절 가능
  • 탈착식
  • 좌우 스토퍼용
  • 개방각 약 180°

접이식 도어 요소

  • 30mm 프로파일에서 접이식 도어를 만들기 위한 동시 스윙 및 슬라이딩 동작용
  • 극히 긴 사용 수명(약 50,000회 작동)
  • 8mm 및 10mm 슬롯이 있는 프로파일로 만든 프레임에 적합
  • 프레임 및 도어 프로파일이 항상 같은 높이로 평평함(가이드 링 위치는 프레임 프로파일의 두께에 따라 다름)

피보팅 및 슬라이딩 도어용 도어 잠금 장치

  • 좌우의 개구부
  • 프로파일 45x45 및 30x30에 적합
  • 임의의 키 선택이 가능한 “표준 잠금” 변형(잠금 장치마다 다른 키가 있음)
  • “균일 잠금” 변형은 키가 항상 동일함
  • 도어 핸들이 있거나 양방향 잠금 장치로 사용되는 버전

도어 잠금 장치

  • 좌우의 개구부
  • 프레임 프로파일 30x30 WG용(EcoSafe 보호 펜스 시스템), 고정 자재 포함
  • 임의의 키 선택이 가능한 “표준 잠금” 변형(잠금 장치마다 다른 키가 있음)
  • “균일 잠금” 변형은 키가 항상 동일함

EcoSafe 슬라이딩 도어용 도어 잠금 장치

  • 좌우의 개구부
  • 임의의 키 선택이 가능한 “표준 잠금” 변형(잠금 장치마다 다른 키가 있음)
  • “균일 잠금” 변형은 키가 항상 동일함

모티스(Mortise) 록, 도어 핸들

  • 프로파일 크기 45x45 이상에 설치
  • 견고한 중부하용 설계
  • 표준 잠금 실린더 설치에 적합
  • 변형 핸들/핸들 및 핸들/노브의 도어 핸들
  • 프로파일 마감: 밀링

스윙 도어용 도어 잠금 장치

  • 좌우의 개구부
  • 폐쇄 위치에서 자가 잠금
  • 부드럽게 닫힘
  • 도어를 쉽게 열 수 있도록 인체공학적으로 설계된 접이식 핸들
  • 임의의 키 선택이 가능한 “표준 잠금” 변형(잠금 장치마다 다른 키가 있음)

스윙 및 슬라이딩 도어용 "다용도" 도어 잠금 장치

  • 좌우의 개구부
  • 다양한 프로파일 조합과 호환
  • 임의의 키 선택이 가능한 “표준 잠금” 변형(잠금 장치마다 다른 키가 있음)
  • “균일 잠금” 변형은 키가 항상 동일함
  • 도어 핸들이 있거나 양방향 잠금 장치로 사용되는 버전

    스윙 도어용 "콤팩트" 도어 잠금 장치

    • 좌우의 개구부
    • 다양한 프로파일 조합과 호환
    • 임의의 키 선택이 가능한 “표준 잠금” 변형(잠금 장치마다 다른 키가 있음)
    • “균일 잠금” 변형은 키가 항상 동일함
    • 커버가 있는 고정 나사

      스윙 및 슬라이딩 도어용 챔버 잠금 장치

      • 좌우의 개구부
      • 다양한 프로파일 조합과 호환
      • 표준 잠금 실린더 설치에 적합(제공 범위에 포함 안 됨)
      • 도어 핸들이 있는 버전, 내부와 외부에서 열 수 있음
      • 프로파일 기계 가공 불필요

        스윙 도어용 모티스 록

        • 40x40L 2N 또는 45x45L 2N 프로파일에 설치용
        • 표준 잠금 실린더 설치에 적합(제공 범위에 포함 안 됨)
        • 준군사용 설계

          스트랩 형태 핸들

          • 강한 힘에 견디기 위해 장착된 견고한 구조물
          • 클램핑 요소로 프로파일 슬롯 또는 직조 와이어 그릴에 고정
          • ESD 보호 환경에 사용하기에 적합

          안전 핸들

          • 슬라이딩 도어를 닫을 때 신체 일부가 끼어 발생할 수 있는 상해 방지
          • 슬라이딩 또는 스윙 도어에 적합
          • 튜브 D28을 변경하여 핸들 길이를 바꿀 수 있음

          씰링 스트립

          • 탄성 립 씰을 이용한 도어(너비 500mm 초과) 밀폐용
          • 슬롯에 클립으로 고정 가능
          • 투명하지 않은 탄성 립 씰로 도어 간극을 덮음
          • 스윙 도어용 스토퍼(충격력: 500N/m)
          • 밀폐 잠금 도어용

          씰링 프로파일

          • 슬라이딩 및 스윙 도어용
          • 입자가 들어오거나 빠져나가지 못하도록 방지
          • 클린룸 환경에 사용하기 위한 씰링 프로파일 N6
          • 2피스 씰로 멈춤 기능도 수행

          슬라이더

          • 저렴한 슬라이딩 및 리프팅 도어 설비용
          • 우수한 기능적 신뢰성

          슬라이딩 도어 프로파일 PVC

          • 스트럿 프로파일로 만든 프레임을 지지하도록 클립으로 고정 가능
          • 필요한 미는 힘의 최소화를 위한 원형 봉
          • 8mm 두께의 표면 요소용
          • 폐쇄된 프레임에 표면 요소 삽입

          슬라이딩 도어 프로파일 알루미늄 클립

          • 스트럿 프로파일로 만든 프레임을 지지하도록 클립으로 고정 가능
          • 슬라이딩 도어 프로파일, 하단, 필요한 미는 힘의 최소화를 위한 반원형 바닥 윤곽선 포함
          • 5mm 또는 6mm 두께의 표면 요소용
          • 폐쇄된 프레임에 표면 요소 삽입

          슬라이딩 도어 프로파일 Al 45 커버 캡, 엔드 피스

          • 슬라이딩 도어 프로파일 Al 45
          • 지지용 구조 요소로 사용되는 알루미늄 프로파일
          • 두 수직 스트럿 사이에 내측 브래킷을 사용하여 설치
          • 슬라이딩 도어의 상부 테두리 부분 처리를 위한 슬라이드 프로파일
          • 슬라이드 표면으로 사용되는 삽입 프로파일

          모서리 보호 장치 도어 핸들 프로파일

          • 슬라이딩 도어에 프레임 없이 표면 요소를 강화하는 용도
          • s = 6mm용 프로파일을 1/4인치 플레이트에도 사용 가능


          © Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:41:50