annuler
OK

Vous êtes ici

Bacs de préhension

  • Réduction des temps de montage grâce à des distances de préhension courtes

La mise à disposition ergonomique des pièces est la clef de voûte d'un poste de travail efficace.

 

Les mouvements inutiles ne créent pas de valeur ajoutée et sont dès lors considérés comme du gaspillage. Ils coûtent du temps de production précieux et représentent une charge supplémentaire pour les opérateurs. C'est pourquoi toutes les distances doivent être aussi courtes que possible.

 

L'idéal consiste à placer les bacs de préhension ou les conteneurs pour pièces à proximité immédiate de l'opérateur. La disposition des bacs doit pouvoir permettre un déplacement naturel des membres supérieurs de l'opérateur en forme d'arc de cercle au-dessus du plan de travail.

 

Il est possible d'économiser jusqu'à 50 % du temps de montage en utilisant les deux mains pour saisir et assembler les pièces. L'agencement ergonomique des bacs de préhension basé sur la méthode MTM (Method of Time Measurement) permet de pré-séparer les pièces : les plateaux de préhension disposent d'une arête arrondie permettant de saisir les pièces plus facilement et avec plus de précision.

 

Bacs de préhension Vario

Pour la mise à disposition ergonomique et peu encombrante des petites pièces comme les écrous et les vis. Les bacs de préhension Vario peuvent s'empiler les uns sur les autres. Ils se montent sur des profilés d'étayage ou se posent directement sur la surface de travail avec un socle.

 

Bacs de préhension en plastique

Les bacs de préhension en plastique sont robustes et très résistants. Ils sont facilement interchangeables. La préparation et le ravitaillement des pièces ainsi que la transformation des postes de travail peuvent donc s'effectuer très rapidement. Combinés aux niveaux de matériaux sur le poste de travail ou dans le chariot de transport du matériel, les bacs de préhension se prêtent à la réalisation du principe à 2 caisses (Kanban). Les bacs de préhension sont disponibles en version ESD.

 

Les clips de marquage, disponibles comme accessoires, permettent d'identifier visuellement les contenus des bacs. La fixation de bacs et le rayonnage à bacs facilitent la mise à disposition des bacs de préhension en plastique.


Trémie de remplissage

  • Trémie comme extension des bacs de préhension Vario
  • Les biais d'introduction de la trémie facilitent le remplissage ergonomique des bacs de préhension Vario avec de petites pièces

    Clip de marquage

    • Marquage standardisé des bacs de préhension
    • Étiquettes interchangeables (74 mm x 37 mm)

    Plateau de préhension, plastique

    • Séparation des pièces disponibles en vrac sur une surface de préhension ergonomique
    • Saisie rapide et sûre grâce à une surface rainurée

    Bacs pour prise de pièces

    • Mise à disposition peu encombrante de petites pièces, p. ex. sous l'alimentation en matériaux
    • Lèvre racloir intégrée pour faciliter la préhension des petites pièces

    Plateau de préhension, aluminium

    • Mise à disposition à portée de main des petites pièces telles que vis, écrous, rondelles
    • Pour montage sur niveaux de matériaux ou sur voies de convoyage pour la séparation des pièces disponibles en vrac sur une surface de préhension ergonomique


    Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 11:39:31