interrompere
OK

Vi trovate qui:

Contenitore di prelievo

  • Tempi di montaggio ridotti grazie a percorsi di presa brevi

Una messa a disposizione ergonomica delle parti è determinante per un posto di lavoro efficiente.

 

In ogni movimento superfluo non si ha creazione di valore aggiunto e rappresenta pertanto uno spreco. Tali movimenti trasformano il tempo di produzione in costo e sovraccaricano ulteriormente gli addetti. Tutti i percorsi di presa devono essere quanto più possibile brevi.

 

Una soluzione ideale è rappresentata da contenitori di prelievo e delle parti disposti nelle immediate vicinanze dell'addetto. La disposizione dei contenitori dovrebbe consentire uno svolgimento dei movimenti fluido, lontano dal corpo e ad arco crescente.

 

Inoltre, la possibilità di utilizzare entrambe le mani per prelevare e assemblare le parti può far risparmiare fino al 50 % del tempo di montaggio. Le parti vengono già isolate grazie alla struttura ergonomica dei contenitori di prelievo adatta al metodo MTM (Method of Time Measurement): le linguette di presa dispongono di scanalature che consentono di afferrare velocemente e in modo sicuro le parti.

 

Contenitori di prelievo Vario

Per una messa a disposizione ergonomica e salvaspazio della minuteria, come dadi e viti. I contenitori di prelievo Vario sono sovrapponibili. Essi vengono montati su profili di supporto o direttamente con un basamento sulla superficie di lavoro.

 

Contenitori di prelievo in plastica

I contenitori di prelievo in plastica sono robusti e resistenti. Sostituirli è semplice. La composizione degli ordini, il rifornimento dei pezzi e la trasformazione dei posti di lavoro sono quindi particolarmente veloci da eseguire. In combinazione con i piani per il flusso di materiale sul posto di lavoro o nel carrello portamateriali, i contenitori di prelievo sono adatti alla realizzazione del principio a 2 casse (Kanban). I contenitori di prelievo sono disponibili nell’esecuzione con capacità ESD.

 

Come accessori ricevete clip per diciture per visualizzare il contenuto. Per la messa a disposizione dei contenitori di prelievo di plastica sono a disposizione fissaggi del contenitore e appositi scaffali per i contenitori di prelievo.


Imbuto di riempimento

  • Imbuto come sopralzo per contenitore di prelievo Vario
  • Gli smussi di introduzione dell'imbuto agevolano ergonomicamente in caso di riempimento del contenitore di prelievo Vario con minuteria

    Clip per diciture

    • Dicitura standardizzata dei contenitori di prelievo
    • Etichette sostituibili (74 mm x 37 mm)

    Linguetta di presa, di plastica

    • Separazione di pezzi misti su superfici di prelievo configurate ergonomicamente
    • Presa rapida e sicura grazie alla superficie scanalata

    Vaschette di prelievo

    • Messa a disposizione salvaspazio della minuteria, ad esempio al di sotto dell’alimentazione dei materiali
    • Linguetta scanalata integrata per prelevare facilmente la minuteria

    Linguetta di presa, di alluminio

    • Messa a disposizione ergonomica di pezzi piccoli come viti, dadi o rondelle
    • Per il montaggio sui piani per il flusso di materiale o su linee di trasporto per la singolarizzazione di parti miste su superfici di prelievo di forma ergonomica


    Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-02-13 11:39:31