abbrechen
OK

Sie sind hier:

Rundrohrsystem EcoShape

  • EcoShape – Das Rundrohrsystem für neue Dimensionen


Rundrohr

  • Rundrohr D28L mit 4 Schnittstellen für die Anbindung von EcoShape Verbindern
  • Rundrohr D28L, N10 mit einer Nut 10 mm für die Befestigung von Zubehör aus dem MGE-Baukasten

Gewindehülse

  • Gewindehülse für die Integration eines Gelenkfußes oder einer Lenkrolle

Verbinder fest

  • 90° Verbinder
  • Parallelverbinder
  • 45° Verbinder
  • Strebe D28L, 45°
  • Kreuzverbinder

Verbinder beweglich

  • Eckwinkel D28
  • Schwenklager D28L
  • Lagerbuchse D28
  • 0°-90° Verbinder
  • 0°-90° D28 Verbinder

Adapter

  • Adapter für die Verbindung Rundrohr mit MGE-Strebenprofil
  • Adapter für die Befestigung von leichtem Zubehör
  • Adapter für die Kombination mit XLean

Scharnier

  • Scharnier D28L/D28L
  • Scharnier D28L/-

Variofix-Block

  • Variofix-Block Kunststoff zur Befestigung von Flächenelementen mit Rastbügel oder Schraube
  • Variofix-Abzieher zum Lösen des Rastbügels

Zubehör

  • Rohrschelle D28L, N10
  • Ring D50
  • Karabiner
  • Gummifuß D28
  • Stopper D28L, N10


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-02-13 11:39:38