annuler
OK

Vous êtes ici

Système de profilés ronds EcoShape

  • EcoShape – Le système de profilés ronds de nouvelle dimension


Profilé rond

  • Profilé rond D28L avec 4 interfaces pour le raccord de connecteurs EcoShape
  • Profilé rond D28L, N10 avec une rainure de 10 mm pour la fixation d'accessoires issus du système modulaire MGE

Manchon fileté

  • Manchon fileté pour l'intégration d'un pied articulé ou d'une roulette

Connecteur fixe

  • Élément de jonction 90°
  • Connecteur parallèle
  • Élément de jonction 45°
  • Étai D28L, 45°
  • Connecteur en croix

Connecteur mobile

  • Cornière d'angle D28
  • Palier de pivotement D28L
  • Coussinet D28
  • Élément de jonction 0-90°
  • Élément de jonction D28 0-90°

Adaptateur

  • Adaptateur pour le raccord d'un profilé rond à un profilé d'étayage MGE
  • Adaptateur pour la fixation d'accessoires légers
  • Adaptateur pour la combinaison avec XLean

Charnière

  • Charnière D28L/D28L
  • Charnière D28L

Bloc Variofix

  • Bloc Variofix en plastique pour la fixation de panneaux de garnissage par vis ou clip à cran d'arrêt
  • Dispositif de démontage Variofix pour le desserrage du clip à cran d'arrêt

Accessoires

  • Collier de serrage D28L, N10
  • Anneau D50
  • Mousqueton
  • Pied en caoutchouc D28
  • Butée D28L, N10


Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 11:39:38