interrompere
OK

Vi trovate qui:

Sistema di profilati tubolari EcoShape

  • EcoShape – La nuova frontiera dei sistemi profilati tubolari


Profilato tubolare

  • Profilato tubolare D28L con 4 interfacce per il collegamento di giunti EcoShape
  • Profilato tubolare D28L, N10 con una scanalatura di 10 mm per il fissaggio di accessori dal sistema modulare MGE

Bussola filettata

  • Bussola filettata per l'integrazione di un piede regolabile o una ruota orientabile

Giunto fisso

  • Giunto a 90 °
  • Giunto parallelo
  • Giunto a 45 °
  • Puntone D28L, 45°
  • Giunto a croce

Giunto mobile

  • Cantonale a flangia D28
  • Supporto girevole D28L
  • Boccola cuscinetto D28
  • Giunto 0°-90°
  • Giunto D28 0°-90°

Adattatore

  • Adattatore per il collegamento di un profilato tubolare con un profilato MGE
  • Adattatore per il fissaggio di accessori leggeri
  • Adattatore per la combinazione con XLean

Cerniera

  • Cerniera D28L/D28L
  • Cerniera D28L/-

Blocco Variofix

  • Blocco Variofix in plastica per il fissaggio di elementi di superficie con staffa di aggancio o vite
  • Estrattore Variofix per lo sbloccaggio della staffa di aggancio

Accessori

  • Staffa per tubi D28L, N10
  • Anello D50
  • Moschettone
  • Piedino di gomma D28
  • Fermo D28L, N10


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-02-13 11:39:38