取消
确定

您的位置:

EcoShape 管型框架系统

  • EcoShape – 新尺寸管型框架系统


圆管

  • D28L 圆管,带有 4 个接口,用于安装 EcoShape 连接件
  • D28L 圆管,N10,采用 10 mm 锁坑,适用于模块化铝质框架系统的安装配件

螺纹套管

  • 螺纹套管,用于装入调平支脚或 LR

固定连接件

  • 90° 连接件
  • 平行连接件
  • 45° 连接件
  • 支撑件 D28L,45°
  • 十字形连接件

可拆卸连接件

  • 角支架 D28
  • 摆动轴承 D28L
  • D28 衬套
  • 0°-90° 连接件
  • 0°-90° D28 连接件

转接件

  • 用于连接圆管和 MGE 支撑型材的转接件
  • 用于紧固轻型配件的转接件
  • 用于同 XLean 组合的转接件

铰链

  • 铰链 D28L/D28L
  • 铰链 D28L/-

Variofix 组件

  • 塑料 Variofix 组件,用于使用卡夹或螺钉固定表面元件
  • Variofix 拆卸工具,用于松开卡夹

配件

  • 管夹 D28L,N10
  • 环形件 D50
  • 弹簧钩
  • 橡胶支脚 D28
  • 挡块 D28L,N10


可以调整,状态 2019-02-13 11:39:38