annuler
OK

Vous êtes ici

Chariot de transport du matériel/gare FiFo

  • Avec système de mise à disposition Kanban dans la production

Chariot de transport du matériel poste de travail

  • Mise à disposition des pièces dans l'espace de préhension au poste de travail
  • Temps d'équipement réduits grâce à l'alternance rapide de chariots de transport du matériel préparés à l'avance

Chariot de transport du matériel logistique

  • Mise à disposition latérale des pièces C au poste de travail
  • Flux manuel des pièces entre deux postes de travail ou des rayonnages de supermarchés avec les postes de travail et les îlots de production

Chariot de transport du matériel standard logistique Basic

  • Pour les sollicitations élevées pendant le transport et la mise à disposition des pièces
  • Préhension ergonomique dans les niveaux de matériaux réglables en hauteur, déport avant/arrière et inclinaison

Chariot de transport du matériel standard logistique Economic

  • Pour charges moyennes
  • Préhension ergonomique dans les niveaux de matériaux réglables en hauteur, déport avant/arrière et inclinaison

Composants gare FiFo

  • Fixation du rail de guidage sur le sol à l'aide de bandes adhésives et par vissage supplémentaire des caches d'extrémité (si besoin)
  • Adaptateur pour la jonction de deux rails de guidage ou d'un rail de guidage avec un profilé 30x30


Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 11:39:39