cancelar
OK

You are here:

Carro industrial/estación FiFo

  • El camino hacia la puesta a disposición Kanban en la producción mediante el uso de un sistema

Carro industrial para puesto de trabajo

  • Puesta a disposición de piezas en el área de agarre del puesto de trabajo
  • Tiempos de equipamiento reducidos gracias al intercambio rápido de carros industriales preconfeccionados

Carro industrial para logística

  • Puesta a disposición de piezas C en la parte lateral del puesto de trabajo
  • Encadenamiento manual de dos puestos de trabajo o de estanterías de supermercado con puestos de trabajo o islas de producción

Carro industrial estándar para logística Basic

  • Para grandes cargas en el transporte y la puesta a disposición de material
  • Acceso ergonómico a las piezas gracias a las placas de apoyo para materiales regulables en altura, desplazamiento e inclinación

Carro industrial estándar para logística Economic

  • Para aplicaciones de exigencia media
  • Acceso ergonómico a las piezas gracias a las placas de apoyo para materiales regulables en altura, desplazamiento e inclinación

Estación FiFo, componentes

  • Fijación del riel de guía al suelo mediante tiras adhesivas y atornillado adicional de las caperuzas finales (si es necesario)
  • Adaptador para la unión de dos rieles de guía o un riel de guía con un perfil 30x30


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:39:39