annuler
OK

Vous êtes ici

Mise à disposition de l'outillage et des pièces


Suspension éléments à monter soi-même

  • Pour la mise à disposition ergonomique de l'outillage combinée avec un chariot ou un crochet coulissant et un câble à ressort
  • Pour la suspension des lampes du système au poste de travail

Câble à ressort

  • Câble à ressort permettant de réduire des sollicitations unilatérales et élevées pour les opérateurs par la mise à disposition ergonomique de l'outillage, p. ex. visseuse
  • Câble à ressort avec tuyau flexible permettant de réduire des sollicitations unilatérales et élevées pour les opérateurs par la mise à disposition ergonomique de l'outillage à air comprimé, p. ex. visseuses pneumatiques

Réglette de prise d'air et tuyau flexible en spirale

  • Réglette de prise d'air en tant que distributeur et point de branchement pour l'air comprimé au poste de travail pour max. 4 consommateurs
  • Tuyau flexible en spirale pour le raccordement de consommateurs à la réglette de prise d'air

Système porte-outils

  • Pour la mise à disposition ergonomique et confortable de l'outillage au poste de travail
  • Les inserts porte-outils ronds et ovales, avec ou sans fond, sont mis en place dans le système porte-outils adapté

Porte-outils D95

  • Porte-outils de type carquois pour visseuse jusqu'à 2 kg
  • Gain de temps de 10 % à 20 % selon MTM atteint grâce aux points suivants
    – Emplacement défini pour un repérage rapide
    – Biais d'introduction de 45° et retour tactile pour un dépôt facile

Porte-outils L105 et guide d'assemblage

  • Porte-outils L105 pour la mise à disposition ergonomique et à portée de main de l'outillage au poste de travail
  • Guide d'assemblage 30x30 en tant que cache pour profilé 30x30

Porte-outils TAPE 50 mm

  • Porte-outils pour dérouleur de ruban adhésif de 50 mm de largeur
  • Gain de temps de 10 % à 20 % selon MTM atteint grâce aux points suivants
    – Emplacement défini pour une préhension rapide
    – Biais d'introduction pour un dépôt simple et ergonomique
  • Soutient les principes des 5S pour l'ordre et la propreté au poste de travail par le biais d'un emplacement défini

    Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 12:22:48