annuler
OK

Vous êtes ici

Éclairage



Lampes système à LED économique

  • Un solution peu coûteuse pour l'éclairage ergonomique des postes de travail
  • Un rendement lumineux élevé avec une faible consommation d'énergie
  • Dimensions compactes et poids faible

Lampes système à LED

  • Lumière non éblouissante grâce à la combinaison d'une grille parabolique et d'un film diffuseur
  • 60 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes de postes de travail conventionnelles

Electronic

  • Lumière non éblouissante de qualité supérieure (classe de qualité A selon DIN 5035-T2) ; température de couleur : 4000 K
  • Avec ballast électronique pour lumière sans scintillement (> 25 kHz)

Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 12:28:20