取消
确定

您的位置:

照明



系统照明灯 LED economic

  • 符合人体工程学的经济型工位照明解决方案
  • 光效高,能耗低
  • 尺寸紧凑,重量轻

LED 系统灯

  • 格栅灯盘和漫射片结合,带来无眩光灯
  • 与传统工作站灯具相比可节能 60%

电子

  • 具有最高品质的防眩光灯具(依据 DIN 5035-T2,质量等级为 A);色温:4000 K
  • 带有用于无闪烁灯的电子灯镇流器 (> 25 kHz)

可以调整,状态 2019-02-13 12:28:20