annuler
OK

Vous êtes ici

Accessoires postes de travail


Support

  • Support pour tasses
  • Porte-bouteilles
  • Porte-chiffons

Appui-bras

  • Appui-bras
  • Appui-bras réglable
  • Appui-bras avec coussin

Tiroir pour clavier

  • Tiroir pour clavier
  • Tiroir pour clavier avec système coulissant
  • Tapis inséré

Support pour moniteur TFT

  • Support pour moniteur TFT avec trous de montage VESA (75x75 mm et 100x100 mm) pour la fixation d'un moniteur TFT au profilé 45x45L
  • Plage de pivotement : 70°

Bras d'appui avec éléments de montage

  • Bras d'appui
  • Support de clavier
  • Support de souris

Paillasson

  • Le paillasson élastique amortit les mouvements des opérateurs, réduit les charges et ménage ainsi les articulations
  • L'amélioration de la circulation sanguine a un effet antifatigue


Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 12:28:24