annuler
OK

Vous êtes ici

Articulation 30x30

  • Pour raccords profilés mobiles ou fixes quel que soit l'angle
  • Plage de pivotement 182°
  • Avec graduation d'aide par 15°
  • Dispositif de blocage par serrage (5 Nm) ou goupillage (15 Nm)
  • Version designLINE avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité
Commander

Informations complémentaires



      Sous réserve de modifications, État 2018-10-08 10:05:55