キャンセル
OK

You are here:

ジョイント 30x30

  • 任意の角度で可動または剛性のプロファイル接続用
  • 旋回範囲 182°
  • 15°刻みのマーキング
  • クランプ (5 Nm) またはピン (15 Nm) 固定によるロック
  • 仕様 designLINE特に高品質なデザインのための特殊なシルバー塗装 (RAL 9006)
Order


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2018-10-08 10:05:55