abbrechen
OK

Sie sind hier:

Gelenk 45x45, 45x45 support

  • Für bewegliche oder starre Profilverbindungen unter beliebigem Winkel
  • Schwenkbereich 180°
  • Mit 15°-Hilfseinteilung
  • Gelenk support kann mit Hilfe eines Klemmhebels geklemmt (5 Nm) und komfortabel verstellt werden
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
Bestellen

Weitere Informationen



      Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-27 23:48:07