abbrechen
OK
Sprache: Deutsch
English
Español
中文
Italiano
日本語
한국어
Deutsch
Français
Kontakt
Login
Der Suchbegriff kann Wildcards ? (ein beliebiges Zeichen) und * (eine beliebige Zeichenkette) enthalten.
Um nach Herstellermaterialnummern und Serialnummern suchen zu können, nutzen Sie bitte die Suchmöglichkeiten im
Rexroth eShop
.
Sie sind hier:
Home
›
Produkte
›
Produktgruppe
›
Montagetechnik
›
Mechanik-Grundelemente
›
Gelenke
›
Gelenk 60x45
Montagetechnik
Mechanik-Grundelemente
Strebenprofile
Verbindungselemente
Gelenke
Gelenk 40x40 lockable
Gelenk 45x45 lockable
Gelenk 20x20
Gelenk 30x30
Gelenk 40x40, 40x40 support
Gelenk 45x45, 45x45 support
Gelenk 60x45
Gelenk 60x60
Schwenklager 40x40, 40x80
Schwenklager 45x45, 45x90
Tragarmgelenk 40x40, 40x80
Tragarmgelenk 45x45, 45x90
Lagerbock
Schwenkbefestigung 180°
Klemmhebel M5, M6, M8
Sterngriff
Luftführungselemente
Füße und Räder
Aufnahme von Flächenelementen
Türen und Beschläge
Zubehör für Schutzeinrichtungen
Schutzeinrichtungen und Trennwände EcoSafe
Installationselemente
Elemente für manuelle Bewegung
Linearführungen
Werkzeuge
Komponenten für ESD-Anwendungen
Manuelle Produktionssysteme
Kettenfördersystem VarioFlow plus
Transfersysteme
RFID-Systeme
Engineering Software MTpro
Intralogistik
Ersatzteile Montagetechnik
Gelenk 60x45
Für bewegliche oder starre Profilverbindungen unter beliebigem Winkel
Schwenkbereich 182°
Mit 15°-Hilfseinteilung
Feststellung durch Klemmen (5 Nm) oder Verstiften (15 Nm)
Gelenk kann mit einem Klemmhebel verstellt werden
Bestellen
Weitere Informationen
CAD-Daten
Seite drucken
Einheitensystem: metrisch
metrisch
Alle öffnen
Alle schließen
Merkmale
Produktbeschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Lieferhinweise
Bestellangaben
Änderungen vorbehalten, Stand 2020-03-23 12:20:41