annuler
OK

Vous êtes ici

Articulation 60x60

  • Pour raccords profilés mobiles ou fixes quel que soit l'angle
  • Plage de pivotement 182°
  • Avec graduation d'aide par 15°
  • Dispositif de blocage par serrage (5 Nm) ou goupillage (15 Nm)
  • Réglage de l'articulation à l'aide d'un levier de serrage
Commander

Informations complémentaires



      Sous réserve de modifications, État 2020-03-23 12:22:15