abbrechen
OK

Sie sind hier:

Variofix-Block

  • Für Flächenelemente mit einer Stärke bis 13 mm
  • Für nachträglichen Einbau in geschlossene Rahmenkonstruktionen
  • Asymmetrische Form ermöglicht die Befestigung von Flächenelementen in zwei unterschiedlichen Lagen
  • Klemmung durch Rastbügel oder Verschraubung mit Vierkantmutter M6 (Lieferumfang) und Schraube
  • Sicherungsring zur Verbindung der Schraube mit dem Flächenelement (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)
Bestellen

Weitere Informationen



      Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-28 03:42:45