abbrechen
OK

Sie sind hier:

Motion Control


Motion-Control-System, basierend auf Embedded-Steuerungshardware CML

MLC

  • Skaliert in Leistungs- und Funktionsumfang
  • Einfache Funktionserweiterung durch Funktionsmodule
  • Schnelle zentrale oder dezentrale E/A-Integration
  • Bis zu 64 Achsen mit synchronisierten und koordinierten Bewegungen an einer Steuerung

Motion-Control-System, basierend auf Embedded-Steuerungshardware XM

MLC

  • Sercos Onboard, PROFIBUS und Multi-Ethernet optional
  • Einfache Funktionserweiterung durch Extension-Module (Kommunikation, Technologie)
  • Einfache E/A-Integration durch direkt anreihbare S20 E/A-Module oder durch Einbindung von dezentralen E/A-Stationen über unterschiedliche Feldbusse
  • Schnelle E/A-Prozessdatenverarbeitung in unterschiedlichen Betriebsarten (asynchron, taktsynchron, zyklisch)
  • SPS-Zykluszeiten bis 250 µs

Motion-Control-System, basierend auf Industrie-PC-Hardware Vxx

MLC

  • Komplettes Steuerungssystem mit schneller Prozessdatenverarbeitung und höchster Motion-Control-Performance
  • Windows 7 und Motion-Control-Firmware auf einer Hardware
  • Sercos, PROFIBUS und Multi-Ethernet Onboard
  • Modulare Erweiterungsmöglichkeiten mit PCIe-Einssteckkarte
  • Bis zu 99 Achsen mit synchronisierten und koordinierten Bewegungen

Motion-Control-System, basierend auf Antriebssystem IndraDrive

MLD

  • Zertifizierte Sicherheitstechnik
  • Antriebsintegrierte Motion-Control gemäß IEC 61131-3
  • Elektronische Synchronisierung bis zu 10 Servoachsen
  • Intuitives Engineering mit dem Software-Framework IndraWorks
  • Optionale Technologie- und Kommunikationsschnittstellen

Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-28 15:10:27