취소
확인

You are here:

모션 컨트롤


임베디드 컨트롤 하드웨어 CML 기반 모션 컨트롤 시스템

MLC

  • 확장 가능한 성능 및 기능
  • 기능 모듈 덕분에 손쉬운 기능 확장
  • 신속한 중앙 집중식 또는 분산식 I/O 통합
  • 한 컨트롤러에서 동기화되고 조정된 운동으로 최대 64개 축 지원

임베디드 컨트롤 하드웨어 XM 기반 모션 컨트롤 시스템

MLC

  • Sercos Onboard, PROFIBUS 및 Multi-Ethernet 옵션
  • 확장 모듈로 손쉽게 기능 확장(통신, 기술)
  • S20 I/O 모듈을 직접 연결하거나 다양한 필드버스를 통해 분산된 I/O 스테이션을 통합하여 간단하게 I/O 통합
  • 다양한 작동 모드에서 빠른 I/O 실시간 데이터 처리(비동기, 등시성, 사이클 동기)
  • 최대 250μs의 PLC 사이클 시간

산업용 PC 하드웨어 Vxx를 기반으로 하는 모션 컨트롤 시스템

MLC

  • 빠른 실시간 데이터 처리와 최고 성능의 모션 컨트롤을 갖춘 완전한 컨트롤 시스템
  • 같은 하드웨어에 Windows 7 및 모션 컨트롤 펌웨어 설치
  • Sercos, PROFIBUS 및 Multi-Ethernet Onboard
  • PCIe 플러그인 카드 포함 모듈식 확장 옵션
  • 동기화되고 조정된 운동으로 최대 99개 축 지원

드라이브 시스템 IndraDrive를 기반으로 하는 모션 컨트롤 시스템

MLD

  • 인증된 안전 기술
  • IEC 61131-3에 따른 드라이브 통합 모션 컨트롤
  • 최대 10개의 서보 축의 전자 동기화
  • IndraWorks 소프트웨어 프레임워크 덕분에 직관적인 엔지니어링
  • 옵션 기술 및 통신 인터페이스

내장된 제어 하드웨어 YM을 기반으로 하는 정밀 모션 제어 시스템

MPC – YM

  • 통합된 드라이브 증폭기와 I/O가 있는 제어 시스템 플랫폼
  • 한 개의 제어 시스템 노드에서 최대 12 축 및 120 I/O
  • 한 시스템에서 최대 64 개의 제어 시스템 노드
  • 고급 언어 프로그래밍(C/C++/.Net)
  • Linux 운영 체제로 제어

내장된 제어 시스템 하드웨어 YM을 기반으로 하는 유연한 전송 시스템

FTS – YM

  • 운송 및 정확한 위치 지정
  • 개별적으로 확장 가능하고 유연하게 조정 가능함
  • 제어 구성요소 및 지능형 소프트웨어
  • 고급 언어(C/C++/.Net) 및 PLC 프로그래밍
  • 진공 애플리케이션에도 적합합니다.


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-10-02 16:05:35