abbrechen
OK

Sie sind hier:

Motion Control


Motion-Control-System MLC, basierend auf Embedded-Steuerung CML

MLC – CML

  • Skaliert in Leistungs- und Funktionsumfang
  • Einfache Funktionserweiterung durch Funktionsmodule
  • Schnelle zentrale oder dezentrale E/A-Integration
  • Bis zu 64 Achsen mit synchronisierten und koordinierten Bewegungen an einer Steuerung

Motion-Control-System MLC, basierend auf Embedded-Steuerung XM

MLC – XM

  • Sercos Onboard, PROFIBUS und Multi-Ethernet optional
  • Einfache Funktionserweiterung durch Extension-Module (Kommunikation, Technologie)
  • Einfache E/A-Integration durch direkt anreihbare S20-E/A-Module oder durch Einbindung von dezentralen E/A-Stationen über unterschiedliche Feldbusse
  • Schnelle E/A-Prozessdatenverarbeitung in unterschiedlichen Betriebsarten (asynchron, taktsynchron, zyklisch)
  • SPS-Zykluszeiten bis 250 µs

Motion-Control-System, basierend auf Antriebssystem IndraDrive

MLD – IndraDrive

  • Zertifizierte Sicherheitstechnik
  • Antriebsintegrierte Motion-Control gemäß IEC 61131-3
  • Elektronische Synchronisierung bis zu 10 Servoachsen
  • Intuitives Engineering mit dem Software-Framework IndraWorks
  • Optionale Technologie- und Kommunikationsschnittstellen

Precision-Motion-Control-System MPC, basierend auf Embedded-Steuerungshardware YM

MPC – YM

  • Steuerungsplattform mit integriertem Antriebsverstärker und E/A
  • Bis zu 12 Achsen und 120 E/A in einem Steuerungsknoten
  • Bis zu 64 Steuerungsknoten in einem System
  • Hochsprachenprogrammierung (C/C++/.Net)
  • Steuerung mit Linux-Betriebssystem

    Flexibles Transportsystem FTS, basierend auf Embedded-Steuerungshardware YM

    FTS – YM

    • Für Transport und genaue Positionierung
    • Individuell skalierbar und flexibel anpassbar
    • Steuerungskomponenten plus intelligente Software
    • Hochsprachen (C/C++/.Net) und SPS-Programmierung
    • Auch geeignet für Vakuum-Anwendungen


      Änderungen vorbehalten, Stand 2020-03-23 16:13:51