annuler
OK

Vous êtes ici

Motion Control


Système Motion-Control MLC, basé sur le commande intégré CML

MLC – CML

  • Mise à l'échelle en performances et en fonctions
  • Extension facile des fonctions grâce aux modules fonctionnels
  • Intégration E/S rapide centralisée ou décentralisée
  • Jusqu’à 64 axes avec mouvements synchronisés et coordonnés sur une commande

Système de Motion Control MLC, basé sur le commande intégré XM

MLC – XM

  • Sercos intégré, PROFIBUS et Multi-Ethernet en option
  • Extension de fonctions simple par modules d’extension (communication, technologie)
  • Intégration E/S simple par S20 à montage en série ou par l’ajout de stations E/S décentralisées par différents bus de terrain
  • Traitement rapide des données de processus E/S dans les différents modes de service (asynchrone, isochrone, cyclique)
  • Temps de cycle API jusqu’à 250 µs

Système de Motion Control basé sur le système d'entraînement IndraDrive

MLD – IndraDrive

  • Technique de sécurité certifiée
  • Motion Control selon CEI 61131-3 intégré à l'entraînement
  • Synchronisation électronique jusqu'à 10 axes asservis
  • Ingénierie intuitive avec infrastructure logicielle IndraWorks
  • Interfaces technologiques et de communication en option

Système de Précision Motion Control MPC basé sur le matériel de commande intégré YM

MPC – YM

  • Plateforme de commande avec amplificateur d'entraînement intégré avec E/S
  • Jusqu'à 12 axes et 120 E/S dans un nœud de commande
  • Jusqu'à 64 nœuds de commande dans un système
  • Programmation de langages évolués (C/C++/.Net)
  • Commande avec système d'exploitation Linux

    Système de transport flexible FTS basé sur le matériel de commande intégré YM

    FTS – YM

    • Pour transport et positionnement précis
    • Évolutif individuellement et adaptation flexible
    • Composants de commande plus logiciel intelligent
    • Langage standard (C/C++/.NET) et programmation API
    • Également adapté pour des applications dans le vide


      Sous réserve de modifications, État 2020-03-23 16:13:51