cancelar
OK

You are here:

Motion Control


Sistema de Motion Control MLC, basado en de control integrado CML

MLC – CML

  • Ampliable en cantidad de potencia y funciones
  • Sencilla ampliación de funciones con módulos funcionales
  • Integración de E/S rápida centralizada o descentralizada
  • Hasta 64 ejes con movimientos sincronizados y coordinados en un control

Sistema de Motion Control MLC, basado en de control integrado XM

MLC – XM

  • Sercos On Board, PROFIBUS y Ethernet múltiple opcionales
  • Sencilla ampliación de funciones con módulos de extensión (comunicación, tecnología)
  • Integración de E/S sencilla gracias a módulos E/S S20 alineables directamente o con la integración de estaciones de E/S descentralizadas a través de diversos buses de campo
  • Rápido procesamiento de datos de proceso de E/S en diversos modos de funcionamiento (asíncrono, síncrono por ciclos, cíclico)
  • Tiempos de ciclo PLC hasta 250 µs

Sistema de Motion Control basado en el sistema de accionamiento IndraDrive

MLD – IndraDrive

  • Tecnología de seguridad certificada
  • Motion Control integrado en el accionamiento en conformidad con IEC 61131-3
  • Sincronización electrónica de hasta 10 ejes servo
  • Sistema de ingeniería intuitivo con la infraestructura de software IndraWorks
  • Interfaces tecnológicas y de comunicación opcionales

Sistema de Precisión Motion Control MPC basado en el hardware de control integrado YM

MPC – YM

  • Plataforma de mando con amplificador de accionamiento integrado y E/S
  • Hasta 12 ejes y 120 E/S en un nodo de mando
  • Hasta 64 nodos de mando en un sistema
  • Programación de lenguajes de alto nivel (C/C++/.Net)
  • Mando con sistema operativo Linux

    Sistema de transporte flexible FTS basado en el hardware de control integrado YM

    FTS – YM

    • Para el transporte y la regulación de posición precisa
    • Posibilidad de escala individual y ajuste flexible
    • Componentes de mando más software inteligente
    • Lenguajes de alto nivel (C/C++/.Net) y programación de PLC
    • También adecuado para aplicaciones de vacío


      © Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-08-04 10:07:08