annuler
OK

Vous êtes ici

Technique de sécurité

Informations complémentaires


Commandes de sécurité

 

Certifiées selon CEI 61508 (SIL3) et EN ISO 13849-1 (cat. 4, PL e)
Évolutives pour les structures d'automatisation centralisées et décentralisées
Intégration optimale de la technologie de sécurité intégrée à l'entraînement Safety On Board

 

SafeLogic et SafeLogic compact proposent des logiques de sécurité évolutives en termes de fonctions et de performances pour toutes les tâches d'automatisation. Les commandes de sécurité librement programmables avec l'infrastructure d'ingénierie IndraWorks s'intègrent de manière homogène dans l'automatisation des différentes applications. Les commandes de sécurité Bosch Rexroth offrent une protection des personnes maximale, une mise en service et une validation simplifiée ainsi que des temps auxiliaires réduits en production, qu'elles soient utilisées comme solution compacte pour machines et installations modestes à moyennes ou comme extension de la gamme de commandes CML.

 

 

Technique d'entraînement sûre

 

Certifiée selon CEI 61508 (SIL2) et EN ISO 13849-1 (cat. 3, PL d)
Grande fiabilité grâce à une solution certifiée et intégrée
Productivité plus élevée de la machine grâce à des temps de fonctionnement spéciaux raccourcis

 

SafeMotion, la solution de sécurité à base d'entraînement, est bien plus qu'une simple "mise à l'arrêt sécurisée" des machines. C'est bien la condition indispensable à la réalisation de concepts machine sûrs. Il permet à l'utilisateur un accès sans risque, réduit les temps d'arrêt et accroît la productivité.

Outre les fonctions classiques d'arrêt et de mouvement, IndraDrive prend en charge avec SafeMotion plus de 18 fonctions de sécurité, comme p. ex. un contrôle sûr de la porte d'accès, plusieurs zones sûres de position absolue et un système sécurisé de freinage et de maintien.


Commandes de sécurité

SafeLogic

  • Solution économique pour des machines dotées de nombreuses fonctions ou des installations avec un périphérique de sécurité largement réparti
  • Ingénierie homogène et sans rétroaction des applications standard et de sécurité avec IndraWorks
  • Support Multi-Master CIP Safety on Sercos et PROFIsafe
  • Solution Motion-Logic continue avec IndraDrive avec SafeMotion

Commandes de sécurité

SafeLogic compact

  • Commande de sécurité compacte de conception modulaire
  • Périphérie de sécurité extensible jusqu'à 96 entrées et 48 sorties
  • Programmation graphique avec vaste bibliothèque de modules
  • Liaison directe de la gamme d'entraînements IndraDrive avec SafeMotion via Sercos

Technique de sécurité

SafeMotion

  • Niveau maximal de sécurité (cat. 4, PL e, SIL 3) pour toutes les fonctions de sécurité
  • La position finale absolue sécurisée remplace l'interrupteur de fin de course matériel par un logiciel
  • 31 parties de cames sécurisées configurables
  • Réduction du travail de mise en service du fait du support semi-automatisé
  • Échange des appareils sans PC lors de la maintenance


Sous réserve de modifications, État 2019-01-11 11:30:45