取消
确定

您的位置:

安全技术

其它信息


安全控制

 

根据 IEC 61508(SIL3)和 EN ISO 13849-1(Cat. 4, PL e)认证
可扩展用于集中式和分散式自动化结构
优化实现集成了驱动器的安全技术“Safety on Board”

 

SafeLogic 和 SafeLogic compact均为安全逻辑系统,其功能和性能在所有自动化任务均可以进行扩展。此安全控制系统可与 IndraWorks 工程框架 一起自由编程,可完全集成到各种应用的自动化系统中。无论是作为中小型机器和系统的紧凑型解决方案,还是作为 CML系列控件的扩展,博世力士乐的安全控制系统都能够提供尽可能高的防护性能,简化调试和验证过程,并减少生产停机时间。

 

 

安全驱动技术

 

根据 IEC 61508(SIL2)和 EN ISO 13849-1(Cat. 3, PL d)认证
通过认证的集成解决方案提供优秀的可靠性
缩短了特殊模式时间,从而提高了机器生产率

 

基于驱动的安全解决方案 SafeMotion 不仅仅意味着机器的“安全关闭”。准确地说,它是实现安全机器设计的先决条件。该系统为操作人员提供乐安全访问通道,减少了停机时间,同时提高了工作效率。

除了传统的安全停止和运动功能外,带 SafeMotion 解决方案的 IndraDrive 还支持18  种以上安全功能 ,如:安全门锁定、多个绝对安全的支承区域、以及安全制动和保持系统等。


安全控制

SafeLogic

  • 经济的解决方案,用于功能广泛的机械或安全外围设备广泛分布的设备
  • IndraWorks 在标准及安全应用中,性能稳定,对工程无其它影响
  • 多主控支持 CIP Safety on Sercos 和 PROFIsafe
  • 无缝、完整的运动逻辑解决方案,包含带 SafeMotion 的 IndraDrive 驱动器

安全控制

SafeLogic compact

  • 紧凑型、模块化安全控制
  • 安全外设可以升级到包含多达 96 个输入和 48 个输出
  • 通过综合模块库进行图形编程
  • 通过 Sercos 直接集成含SafeMotion解决方案的 IndraDrive 系列驱动器

安全技术

SafeMotion

  • 所有安全功能的最高安全级别(4 类, PL e, SIL 3)
  • 绝对安全端位通过软件更换硬件限位开关
  • 31 个可配置的安全凸轮区域
  • 由于支持半自动,减少了调试工作
  • 维修时无需 PC 便可更换装置


可以调整,状态 2019-01-11 11:30:45