S20 (IP20)
E/A-System für den Schaltschrank
- Kompakt, modular und einfach
- Platzsparende E/A-Technik für Hutschienenmontage
- Individuell kombinierbare Module
- Innovatives Montage- und Installationskonzept
S20 in Schutzklasse IP20 ist der flexibel skalierbare E/A-Baukasten für kürzeste Taktzeiten
sowie höchste Präzision und sorgt für einen Echtzeit-Datenfluss zwischen der Steuerung
und Peripherie – ganz gleich, ob lokal an der Steuerung XM oder als dezentrale E/A-Station.
Feldbuskoppler
- Sercos
- PROFINET RT, PROFIBUS
- Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT®
Analoge Eingangsmodule
- Zur Erfassung von analogen Signalen
- Strom- und Spannungsmessbereiche
- 4 oder 8 Kanäle
- Messwertdarstellung 16 Bit
- Anschluss der Sensoren in 2-Leitertechnik
Analoge Ausgangsmodule
- Zur Ausgabe von analogen Signalen
- Strom- und Spannungsmessbereiche
- 4 oder 8 Kanäle
- Überlast- und kurzschlussgeschützt
- Anschluss der Aktoren in 2-Leiter Anschlusstechnik
Digitale Eingangsmodule
- Zur Erfassung von digitalen Signalen
- 24 V DC, 2,4 mA
- Anschluss der Sensoren in 1-, 2-, 3- und 4-Leitertechnik
- Minimale Update-Zeit < 100 μs, bussynchron
- Maximale Eingangsfrequenz: 5 kHz
Digitale Ausgangsmodule
- Zur Ausgabe von digitalen Signalen
- 24 V DC/0,5 A oder 0,2 A je Kanal
- Kurzschlussfeste Ausgänge
- Anschluss der Aktoren in 1-, 2-, oder 3-Leiter Anschlusstechnik
Technologiemodule
- Zur Erfassung von Geber-Positionen (SSI oder Inkrementalwertgebern)
- Zählen von Impulsen
- Regeln von hydraulischen Achsen
- Ansteuern von Ventilen mit PWM
- Bussynchrone E/A-Verarbeitung
Temperaturmodule
- Zur Erfassung von resistiven Temperatursensoren oder Thermoelementen
- 4 oder 8 Eingänge
- Überlast- und kurzschlussgeschützt
- Anschluss der Aktoren in 2-, 3-, oder 4-Leiter Anschlusstechnik
Kommunikationsmodule
- Zur Anbindung von Geräten mit serieller Schnittstelle
- Baudraten bis 250 kBaud
- RS-232 und RS-485/422
- Unterstützung verschiedener Protokolle
- Zertifizierter KNX Master
Sicherheitsmodule
- Sicherheitsgerichtete Ein- und Ausgänge
- SIL 3 gemäß EN 61508
- SIL CL 3 gemäß EN 62061
- Kategorie 4/PL e gemäß EN ISO 13849-1
- CIP Safety on Sercos