S20 (IP20)
Sistema de E/S para el armario de distribución
- Compacto, modular y sencillo
- Tecnología de E/S que ahorra espacio para montaje en carriles
- Módulos combinables de forma individual
- Concepto innovador de montaje e instalación
S20 con grado de protección IP20 es el módulo de E/S que se puede ampliar de forma
flexible para así obtener tiempos de ciclo mínimos y la máxima precisión; además aporta
un flujo de datos en tiempo real entre el control y los periféricos, sin importar
sin estos están ubicados en local en el control XM o como estación de E/S descentralizada.
Módulos de entrada analógicos
- Para registrar señales analógicas
- Rangos de medición de tensión y corriente
- 4 u 8 canales
- Representación del valor de medición 16 bit
- Conexión de los sensores a 2 hilos
Módulos de salida analógicos
- Para emitir señales analógicas
- Rangos de medición de tensión y corriente
- 4 u 8 canales
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- Conexión de los actuadores con conexión a 2 hilo
Módulos de entrada digitales
- Para registrar señales digitales
- 24 V CC, 2,4 mA
- Conexión de los sensores a 1, 2, 3 y 4 hilos
- Tiempo de actualización mínimo <100 μs, síncrono con el bus
- Frecuencia máxima de entrada: 5 kHz
Módulos de salida digitales
- Para emitir señales digitales
- 24 V CC/0,5 A o 0,2 A por cada canal
- Salidas resistentes a cortocircuito
- Conexión de los actuadores con conexión a 1, 2 o 3 hilos
Módulos tecnológicos
- Para registrar posiciones de transmisores (SSI o transmisores de valor incremental)
- Contar impulsos
- Regulación de ejes hidráulicos
- Control de las válvulas con PWM
- Procesamiento de E/S síncrono con el bus
Módulos de temperatura
- Para registrar sensores de temperatura resistivos o termopares
- 4 u 8 entradas
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- Conexión de los actuadores con conexión a 2, 3 o 4 hilos
Módulos de comunicación
- Para conectar aparatos con interfaz en serie
- Frecuencia de baudios hasta 250 kBaud
- RS-232 y RS-485/422
- Admite diversos protocolos
- Maestro KNX certificado
Módulo de seguridad
- Entradas y salidas de seguridad
- SIL 3 acorde con EN 61508
- SIL CL 3 acorde con EN 62061
- Categoría 4/PL e acorde con EN ISO 13849-1
- CIP Safety on Sercos