S20 (IP20)
制御キャビネット用I/Oシステム
- 小型、モジュラー、シンプル
- DINレール取付け用省スペース型I/O技術
- 個別に組合せ可能なモジュール
- 革新的な組立ておよび設置のコンセプト
保護等級IP20のS20は、XM制御装置上の局所的な情況下でも分散型I/Oステーションとしても、最短のサイクル時間と最高の精度を得るための柔軟にスケーラブルなI/Oツールキットで、これにより制御装置と周辺機器との間のリアルタイムのデータフローが保証されます。
フィールドバス カプラー
- Sercos
- PROFINET RT, PROFIBUS
- Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT®
アナログ入力モジュール
- アナログ信号の取得用
- 電流および電圧の測定範囲
- 4チャンネルまたは8チャンネル
- 測定値の表示: 16ビット
- センサーの接続は2線技術を使用
アナログ出力モジュール
- アナログ信号の出力用
- 電流および電圧の測定範囲
- 4チャンネルまたは8チャンネル
- 過負荷および短絡保護付
- アクチュエータの接続は2線接続技術を使用
デジタル入力モジュール
- デジタル信号の取得用
- 24 V DC、2.4 mA
- センサーの接続は1、2、3、および4線技術を使用
- 最小更新時間 < 100µs、バス同期
- 最大入力周波数: 5 kHz
デジタル出力モジュール
- デジタル信号の出力用
- チャンネルあたり24 V DC/0.5 Aまたは0.2 A
- 短絡防止出力
- アクチュエータの接続1、2、または3線接続技術を使用
テクノロジー モジュール
- エンコーダ位置の取得用(SSIまたは増分エンコーダ)
- パルスの計数
- 油圧軸の制御
- PWMによるバルブの制御
- バス同期によるI/O処理
温度モジュール
- 抵抗温度センサーまたは熱伝対の取得用
- 4つまたは8つの入力
- 過負荷および短絡保護付
- アクチュエータの接続は2、3、または4線接続技術を使用
通信モジュール
- シリアル インターフェイス装置の接続用
- 最大250kBaud までのボーレート
- RS-232 および RS-485/422
- マルチプロトコル サポート
- 認定済み KNX マスター
安全モジュール
- 安全重視の入出力
- SIL 3、EN 61508準拠
- SIL CL 3、EN 62061準拠
- EN ISO 13849-1による区分4/PL e
- CIP Safety on Sercos