S20 (IP20)
컨트롤 캐비닛용 I/O 시스템
- 소형, 모듈식, 단순성
- DIN 레일 장착을 위한 공간 절약 I/O 기술
- 개별 결합 가능 모듈
- 혁신적인 조립 및 설치 개념
보호 등급 IP20의 S20은 최단 사이클 시간은 물론이고, 최고의 정밀도를 위해 유연하게 확장할 수 있는 I/O 도구 키트로서, XM 컨트롤에 위치해
있든 분산식 I/O 스테이션으로 사용되든 상관없이 컨트롤과 주변 장치 사이의 실시간 데이터 흐름을 보장합니다.
필드버스 커플러
- Sercos
- PROFINET RT, PROFIBUS
- Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT®
아날로그 입력 모듈
- 아날로그 신호 수집용
- 전류 및 전압 측정 범위
- 채널 4개 또는 8개
- 측정치 표시 16비트
- 2선 기술의 센서 연결
아날로그 출력 모듈
- 아날로그 신호 출력용
- 전류 및 전압 측정 범위
- 채널 4개 또는 8개
- 과부하 및 단락 보호
- 2선 연결 기술의 액추에이터 연결
디지털 입력 모듈
- 디지털 신호 수집용
- 24V DC, 2.4mA
- 1선, 2선, 3선, 4선 기술의 센서 연결
- 최소 업데이트 시간 < 100μs, 버스 동기화
- 최대 입력 주파수: 5kHz
디지털 출력 모듈
- 디지털 신호 출력용
- 채널당 24V DC/0.5A 또는 0.2A
- 단락 방지 출력
- 1선, 2선 또는 3선 연결 기술에서 액추에이터 연결
기술 모듈
- 인코더 위치 수집용(SSI 또는 증분 인코더)
- 펄스 카운팅
- 유압 축 제어
- PWM을 이용한 밸브 제어
- 버스 동기화 I/O 처리
온도 모듈
- 저항성 온도 센서 또는 열전대 수집용
- 입력부 4개 또는 8개
- 과부하 및 단락 보호
- 2선, 3선 또는 4선 연결 기술에서 액추에이터 연결
통신 모듈
- 직렬 인터페이스 장치 연결용
- 전송 속도 최대 250kBaud
- RS-232 및 RS-485/422
- 다중 프로토콜 지원
- 인증 KNX 마스터
안전 모듈
- 안전 지향 입력부 및 출력부
- EN 61508에 따른 SIL 3
- EN 62061에 따른 SIL CL 3
- EN ISO 13849-1에 따른 카테고리 4/PL e
- CIP Safety on Sercos