S20 (IP20)
Система ввода-вывода для шкафа управления
- Компактные, модульные и простые
- Эргономичное оборудование ввода-вывода для монтажа на DIN-рейку
- Возможна индивидуальная комбинация модулей
- Инновационная концепция монтажа и подключения
Дополнительная информация
S20 со степенью защиты IP20 — это гибко масштабируемый модуль, отличающийся минимальной
длительностью такта и высочайшей точностью. Он обеспечивает обмен данными в режиме
реального времени между системой управления и периферией — как локально в системе
управления XM, так и в качестве децентрализованной станции ввода-вывода.
Аналоговые входные модули
- Для приема аналоговых сигналов
- Диапазоны измерения по току и напряжению
- 4 или 8 каналов
- Изображение измеренного значения 16 бит
- 2-проводное подключение датчиков
Аналоговые выходные модули
- Для вывода аналоговых сигналов
- Диапазоны измерения по току и напряжению
- 4 или 8 каналов
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- 2-проводное подключение приводов
Цифровые входные модули
- Для приема цифровых сигналов
- 24 В пост. тока, 2,4 мА
- 1- , 2-, 3- и 4-проводное подключение датчиков
- Минимальное время обновления < 100 мкс, синхронизация с шиной
- Максимальная входящая частота: 5 кГц
Цифровые выходные модули
- Для вывода цифровых сигналов
- 24 В пост. тока/0,5 А или 0,2 А на каждый канал
- Устойчивые к короткому замыканию выходы
- 1-, 2-, или 3-проводное подключение исполнительных элементов
Технологические модули
- Для приема позиций датчиков (SSI или датчики инкрементных значений)
- Подсчет импульсов
- Регулирование гидравлических осей
- Управление клапанами с ШИМ
- Обработка входов/выходов с синхронизацией по шине
Температурный модуль
- Для приема сигналов резистивных датчиков температуры или термоэлементов
- 4 или 8 входов
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- 2-, 3-, или 4-проводное подключение исполнительных элементов
Коммуникационные модули
- Для подключения устройств с последовательным интерфейсом
- Скорость передачи данных до 250 кБод
- RS-232 и RS-485/422
- Поддержка различных протоколов
- Сертифицированное ведущее устройство KNX
Модули безопасности
- Входы и выходы для задач обеспечения безопасности
- SIL 3 согласно EN 61508
- SIL CL 3 согласно EN 62061
- Категория 4/PL e согласно EN ISO 13849-1
- CIP Safety on Sercos