abbrechen
OK

Sie sind hier:

S20 (IP20)

E/A-System für den Schaltschrank

  • Kompakt, modular und einfach
  • Platzsparende E/A-Technik für Hutschienenmontage
  • Individuell kombinierbare Module
  • Innovatives Montage- und Installationskonzept

Weitere Informationen


    S20 in Schutzklasse IP20 ist der flexibel skalierbare E/A-Baukasten für kürzeste Taktzeiten sowie höchste Präzision und sorgt für einen Echtzeit-Datenfluss zwischen der Steuerung und Peripherie – ganz gleich, ob lokal an der Steuerung XM oder als dezentrale E/A-Station.


    Feldbuskoppler

    • Sercos
    • PROFINET RT, PROFIBUS
    • Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT®

    Analoge Eingangsmodule

    • Zur Erfassung von analogen Signalen
    • Strom- und Spannungsmessbereiche
    • 4 oder 8 Kanäle
    • Messwertdarstellung 16 Bit
    • Anschluss der Sensoren in 2-Leitertechnik

    Analoge Ausgangsmodule

    • Zur Ausgabe von analogen Signalen
    • Strom- und Spannungsmessbereiche
    • 4 oder 8 Kanäle
    • Überlast- und kurzschlussgeschützt
    • Anschluss der Aktoren in 2-Leiter Anschlusstechnik

    Digitale Eingangsmodule

    • Zur Erfassung von digitalen Signalen
    • 24 V DC, 2,4 mA
    • Anschluss der Sensoren in 1-, 2-, 3- und 4-Leitertechnik
    • Minimale Update-Zeit < 100 μs, bussynchron
    • Maximale Eingangsfrequenz: 5 kHz

    Digitale Ausgangsmodule

    • Zur Ausgabe von digitalen Signalen
    • 24 V DC/0,5 A oder 0,2 A je Kanal
    • Kurzschlussfeste Ausgänge
    • Anschluss der Aktoren in 1-, 2-, oder 3-Leiter Anschlusstechnik

    Technologiemodule

    • Zur Erfassung von Geber-Positionen (SSI oder Inkrementalwertgebern)
    • Zählen von Impulsen
    • Regeln von hydraulischen Achsen
    • Ansteuern von Ventilen mit PWM
    • Bussynchrone E/A-Verarbeitung

    Temperaturmodule

    • Zur Erfassung von resistiven Temperatursensoren oder Thermoelementen
    • 4 oder 8 Eingänge
    • Überlast- und kurzschlussgeschützt
    • Anschluss der Aktoren in 2-, 3-, oder 4-Leiter Anschlusstechnik

    Nachspeisemodule

    • Nachspeisung von UBus innerhalb einer S20-Station

    Kommunikationsmodule

    • Zur Anbindung von Geräten mit serieller Schnittstelle
    • Baudraten bis 250 kBaud
    • RS-232 und RS-485/422
    • Unterstützung verschiedener Protokolle
    • Zertifizierter KNX Master

    Sicherheitsmodule

    • Sicherheitsgerichtete Ein- und Ausgänge
    • SIL 3 gemäß EN 61508
    • SIL CL 3 gemäß EN 62061
    • Kategorie 4/PL e gemäß EN ISO 13849-1
    • CIP Safety on Sercos


    Änderungen vorbehalten, Stand 2019-05-08 19:29:15