cancelar
OK

You are here:

S20 (IP20)

Sistema de E/S para el armario de distribución

  • Compacto, modular y sencillo
  • Tecnología de E/S que ahorra espacio para montaje en carriles
  • Módulos combinables de forma individual
  • Concepto innovador de montaje e instalación

Más información


    S20 con grado de protección IP20 es el módulo de E/S que se puede ampliar de forma flexible para así obtener tiempos de ciclo mínimos y la máxima precisión; además aporta un flujo de datos en tiempo real entre el control y los periféricos, sin importar sin estos están ubicados en local en el control XM o como estación de E/S descentralizada.


    Acoplador de bus de campo

    • Sercos
    • PROFINET RT, PROFIBUS
    • Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT®

    Módulos de entrada analógicos

    • Para registrar señales analógicas
    • Rangos de medición de tensión y corriente
    • 4 u 8 canales
    • Representación del valor de medición 16 bit
    • Conexión de los sensores a 2 hilos

    Módulos de salida analógicos

    • Para emitir señales analógicas
    • Rangos de medición de tensión y corriente
    • 4 u 8 canales
    • Protección contra sobrecarga y cortocircuito
    • Conexión de los actuadores con conexión a 2 hilo

    Módulos de entrada digitales

    • Para registrar señales digitales
    • 24 V CC, 2,4 mA
    • Conexión de los sensores a 1, 2, 3 y 4 hilos
    • Tiempo de actualización mínimo <100 μs, síncrono con el bus
    • Frecuencia máxima de entrada: 5 kHz

    Módulos de salida digitales

    • Para emitir señales digitales
    • 24 V CC/0,5 A o 0,2 A por cada canal
    • Salidas resistentes a cortocircuito
    • Conexión de los actuadores con conexión a 1, 2 o 3 hilos

    Módulos tecnológicos

    • Para registrar posiciones de transmisores (SSI o transmisores de valor incremental)
    • Contar impulsos
    • Regulación de ejes hidráulicos
    • Control de las válvulas con PWM
    • Procesamiento de E/S síncrono con el bus

    Módulos de temperatura

    • Para registrar sensores de temperatura resistivos o termopares
    • 4 u 8 entradas
    • Protección contra sobrecarga y cortocircuito
    • Conexión de los actuadores con conexión a 2, 3 o 4 hilos

    Módulo de alimentación posterior

    • Alimentación posterior de UBus Dentro de una estación S20

    Módulos de comunicación

    • Para conectar aparatos con interfaz en serie
    • Frecuencia de baudios hasta 250 kBaud
    • RS-232 y RS-485/422
    • Admite diversos protocolos
    • Maestro KNX certificado

    Módulo de seguridad

    • Entradas y salidas de seguridad
    • SIL 3 acorde con EN 61508
    • SIL CL 3 acorde con EN 62061
    • Categoría 4/PL e acorde con EN ISO 13849-1
    • CIP Safety on Sercos


    © Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-05-08 19:29:15