annuler
OK

Vous êtes ici

S20 (IP20)

Système E/S pour l'armoire de commande

  • Compact, modulaire, simple
  • Technique E/S peu encombrante pour montage sur rail
  • Modules combinables individuellement
  • Concept de montage et d'installation innovant

Informations complémentaires


    S20 d'indice de protection IP20 est un kit E/S évolutif et flexible permettant des cadences ultra courtes, un degré de précision maximal et un flux de données en temps réel entre la commande et la périphérie – que ce soit localement sur la commande XM ou en tant que station E/S décentralisée.


    Coupleurs de bus de terrain

    • Sercos
    • PROFINET RT, PROFIBUS
    • Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT®

    Modules d'entrées analogiques

    • Pour détection des signaux analogiques
    • Plages de mesure du courant et de la tension
    • 4 ou 8 canaux
    • Représentation de la valeur de mesure 16 Bit
    • Raccordement des capteurs en connectique à 2 conducteurs

    Modules de sorties analogiques

    • Pour l'émission de signaux analogiques
    • Plages de mesure du courant et de la tension
    • 4 ou 8 canaux
    • Protection contre les surcharges et les courts-circuits
    • Raccordement des actionneurs en connectique à 2 conducteurs

    Modules d'entrées numériques

    • Pour la détection de signaux numériques
    • 24 V DC, 2,4 mA
    • Raccordement des capteurs en connectique à 1, 2, 3 et 4 conducteurs
    • Durée de mise à jour min. < 100 μs, synchrone au bus
    • Fréquence d'entrée maximale : 5 kHz

    Modules de sorties numériques

    • Pour l'émission de signaux numériques
    • 24 V DC/0,5 A ou 0,2 A par canal
    • Sorties résistantes aux court-circuits
    • Raccordement des actionneurs en connectique à 1, 2 ou 3 conducteurs

    Modules technologiques

    • Pour la détection des positions de codeurs (codeurs de valeurs incrémentales ou SSI)
    • Comptage d'impulsions
    • Régulation d'axes hydrauliques
    • Activation de vannes avec MLI
    • Traitement des E/S synchrone au bus

    Modules de température

    • Pour la détection des capteurs de température ou des thermocouples résistifs
    • 4 ou 8 entrées
    • Protection contre les surcharges et les courts-circuits
    • Raccordement des actionneurs en connectique à 2, 3 ou 4 conducteurs

    Modules de réinjection

    • Réinjection de UBus à l'intérieur d'une station S20

    Modules de communication

    • Connexion des équipements avec interface sérielle
    • Débits en bauds jusqu'à 250 kbauds
    • RS 232 et RS 485/422
    • Supporte divers protocoles
    • Maître KNX certifié

    Modules de sécurité

    • Entrées et sorties sécurisées
    • SIL 3 selon EN 61508
    • SIL CL 3 selon EN 62061
    • Catégorie 4/PL e selon EN ISO 13849-1
    • CIP Safety on Sercos


    Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:29:15