interrompere
OK

Vi trovate qui:

S20 (IP20)

Sistema I/O per il quadro elettrico

  • Compatto, modulare e semplice
  • Tecnologia I/O salvaspazio per montaggio su guide DIN
  • Moduli combinabili individualmente
  • Design di montaggio ed installazione innovativo

Ulteriori informazioni


    S20 con grado di protezione IP20 è un modulo I/O scalabile e flessibile che offre tempi di ciclo brevissimi e massima precisione e garantisce un flusso di dati in tempo reale tra sistema di controllo e periferiche – sia in versione locale nel controllo XM o come stazione I/O decentrale.


    Accoppiatori fieldbus

    • Sercos
    • PROFINET RT, PROFIBUS
    • Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT®

    Moduli di ingresso analogici

    • Per il rilevamento di segnali analogici
    • Campi di misura della corrente e della tensione
    • 4 o 8 canali
    • Rappresentazione valori misurati 16 bit
    • Collegamento dei sensori con tecnica a 2 conduttori

    Moduli di uscita analogici

    • Per l’emissione di segnali analogici
    • Campi di misura della corrente e della tensione
    • 4 o 8 canali
    • Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
    • Tipo di connessione degli attuatori a 2 cavi

    Moduli di ingresso digitali

    • Per il rilevamento di segnali digitali
    • 24 V DC, 2,4 mA
    • Collegamento dei sensori con tecnica a 1, 2, 3 e 4 conduttori
    • Durata di update minima < 100 μs, in sincrono con il bus
    • Frequenza d'ingresso massima: 5 kHz

    Moduli di uscita digitali

    • Per l’emissione di segnali digitali
    • 24 V DC/0,5 A o 0,2 A per canale
    • Uscite a prova di cortocircuito
    • Collegamento degli attuatori a 1, 2 o 3 conduttori

    Moduli tecnologici

    • Per il rilevamento delle posizioni degli encoder (SSI o encoder incrementali)
    • Conteggio di impulsi
    • Regolazione di assi idraulici
    • Controllo di valvole con PWM
    • Elaborazione I/O in sincrono con il bus

    Moduli di temperatura

    • Per il rilevamento di sensori di temperatura o termocoppie resistivi
    • 4 o 8 ingressi
    • Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
    • Collegamento degli attuatori a 2, 3 o 4 conduttori

    Moduli di alimentazione

    • Alimentazione secondaria da UBus all'interno di una stazione S20

    Moduli di comunicazione

    • Per il collegamento di apparecchi con interfaccia seriale
    • Baudrate fino a 250 kBaud
    • RS-232 e RS-485/422
    • Supporto di diversi protocolli
    • Master KNX certificato

    Moduli di sicurezza

    • Ingressi e uscite orientati alla sicurezza
    • SIL 3 secondo EN 61508
    • SIL CL 3 secondo EN 62061
    • Categoria 4/PL e secondo EN ISO 13849-1
    • CIP Safety on Sercos


    Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-08 19:29:15