キャンセル
OK

You are here:

S20 (IP20)

制御キャビネット用I/Oシステム

  • 小型、モジュラー、シンプル
  • DINレール取付け用省スペース型I/O技術
  • 個別に組合せ可能なモジュール
  • 革新的な組立ておよび設置のコンセプト

補足情報


    保護等級IP20のS20は、XM制御装置上の局所的な情況下でも分散型I/Oステーションとしても、最短のサイクル時間と最高の精度を得るための柔軟にスケーラブルなI/Oツールキットで、これにより制御装置と周辺機器との間のリアルタイムのデータフローが保証されます。


    フィールドバス カプラー

    • Sercos
    • PROFINET RT, PROFIBUS
    • Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT®

    アナログ入力モジュール

    • アナログ信号の取得用
    • 電流および電圧の測定範囲
    • 4チャンネルまたは8チャンネル
    • 測定値の表示: 16ビット
    • センサーの接続は2線技術を使用

    アナログ出力モジュール

    • アナログ信号の出力用
    • 電流および電圧の測定範囲
    • 4チャンネルまたは8チャンネル
    • 過負荷および短絡保護付
    • アクチュエータの接続は2線接続技術を使用

    デジタル入力モジュール

    • デジタル信号の取得用
    • 24 V DC、2.4 mA
    • センサーの接続は1、2、3、および4線技術を使用
    • 最小更新時間 < 100µs、バス同期
    • 最大入力周波数: 5 kHz

    デジタル出力モジュール

    • デジタル信号の出力用
    • チャンネルあたり24 V DC/0.5 Aまたは0.2 A
    • 短絡防止出力
    • アクチュエータの接続1、2、または3線接続技術を使用

    テクノロジー モジュール

    • エンコーダ位置の取得用(SSIまたは増分エンコーダ)
    • パルスの計数
    • 油圧軸の制御
    • PWMによるバルブの制御
    • バス同期によるI/O処理

    温度モジュール

    • 抵抗温度センサーまたは熱伝対の取得用
    • 4つまたは8つの入力
    • 過負荷および短絡保護付
    • アクチュエータの接続は2、3、または4線接続技術を使用

    ブースト モジュール

    • S20ステーション内のUBusからバックフィード

    通信モジュール

    • シリアル インターフェイス装置の接続用
    • 最大250kBaud までのボーレート
    • RS-232 および RS-485/422
    • マルチプロトコル サポート
    • 認定済み KNX マスター

    安全モジュール

    • 安全重視の入出力
    • SIL 3、EN 61508準拠
    • SIL CL 3、EN 62061準拠
    • EN ISO 13849-1による区分4/PL e
    • CIP Safety on Sercos


    © Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-08 19:29:15