취소
확인

You are here:

S20 (IP20)

컨트롤 캐비닛용 I/O 시스템

  • 소형, 모듈식, 단순성
  • DIN 레일 장착을 위한 공간 절약 I/O 기술
  • 개별 결합 가능 모듈
  • 혁신적인 조립 및 설치 개념

추가 정보


    보호 등급 IP20의 S20은 최단 사이클 시간은 물론이고, 최고의 정밀도를 위해 유연하게 확장할 수 있는 I/O 도구 키트로서, XM 컨트롤에 위치해 있든 분산식 I/O 스테이션으로 사용되든 상관없이 컨트롤과 주변 장치 사이의 실시간 데이터 흐름을 보장합니다.


    필드버스 커플러

    • Sercos
    • PROFINET RT, PROFIBUS
    • Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT®

    아날로그 입력 모듈

    • 아날로그 신호 수집용
    • 전류 및 전압 측정 범위
    • 채널 4개 또는 8개
    • 측정치 표시 16비트
    • 2선 기술의 센서 연결

    아날로그 출력 모듈

    • 아날로그 신호 출력용
    • 전류 및 전압 측정 범위
    • 채널 4개 또는 8개
    • 과부하 및 단락 보호
    • 2선 연결 기술의 액추에이터 연결

    디지털 입력 모듈

    • 디지털 신호 수집용
    • 24V DC, 2.4mA
    • 1선, 2선, 3선, 4선 기술의 센서 연결
    • 최소 업데이트 시간 < 100μs, 버스 동기화
    • 최대 입력 주파수: 5kHz

    디지털 출력 모듈

    • 디지털 신호 출력용
    • 채널당 24V DC/0.5A 또는 0.2A
    • 단락 방지 출력
    • 1선, 2선 또는 3선 연결 기술에서 액추에이터 연결

    기술 모듈

    • 인코더 위치 수집용(SSI 또는 증분 인코더)
    • 펄스 카운팅
    • 유압 축 제어
    • PWM을 이용한 밸브 제어
    • 버스 동기화 I/O 처리

    온도 모듈

    • 저항성 온도 센서 또는 열전대 수집용
    • 입력부 4개 또는 8개
    • 과부하 및 단락 보호
    • 2선, 3선 또는 4선 연결 기술에서 액추에이터 연결

    부스트 모듈

    • S20 스테이션 내부 UBus로부터의 백피드

    통신 모듈

    • 직렬 인터페이스 장치 연결용
    • 전송 속도 최대 250kBaud
    • RS-232 및 RS-485/422
    • 다중 프로토콜 지원
    • 인증 KNX 마스터

    안전 모듈

    • 안전 지향 입력부 및 출력부
    • EN 61508에 따른 SIL 3
    • EN 62061에 따른 SIL CL 3
    • EN ISO 13849-1에 따른 카테고리 4/PL e
    • CIP Safety on Sercos


    © Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-05-08 19:29:15