отменить
ОК

You are here:

S20 (IP20)

Система ввода-вывода для шкафа управления

  • Компактные, модульные и простые
  • Эргономичное оборудование ввода-вывода для монтажа на DIN-рейку
  • Возможна индивидуальная комбинация модулей
  • Инновационная концепция монтажа и подключения

Дополнительная информация


    S20 со степенью защиты IP20 — это гибко масштабируемый модуль, отличающийся минимальной длительностью такта и высочайшей точностью. Он обеспечивает обмен данными в режиме реального времени между системой управления и периферией — как локально в системе управления XM, так и в качестве децентрализованной станции ввода-вывода.


    Аналоговые входные модули

    • Для приема аналоговых сигналов
    • Диапазоны измерения по току и напряжению
    • 4 или 8 каналов
    • Изображение измеренного значения 16 бит
    • 2-проводное подключение датчиков

    Аналоговые выходные модули

    • Для вывода аналоговых сигналов
    • Диапазоны измерения по току и напряжению
    • 4 или 8 каналов
    • Защита от перегрузки и короткого замыкания
    • 2-проводное подключение приводов

    Цифровые входные модули

    • Для приема цифровых сигналов
    • 24 В пост. тока, 2,4 мА
    • 1- , 2-, 3- и 4-проводное подключение датчиков
    • Минимальное время обновления < 100 мкс, синхронизация с шиной
    • Максимальная входящая частота: 5 кГц

    Цифровые выходные модули

    • Для вывода цифровых сигналов
    • 24 В пост. тока/0,5 А или 0,2 А на каждый канал
    • Устойчивые к короткому замыканию выходы
    • 1-, 2-, или 3-проводное подключение исполнительных элементов

    Технологические модули

    • Для приема позиций датчиков (SSI или датчики инкрементных значений)
    • Подсчет импульсов
    • Регулирование гидравлических осей
    • Управление клапанами с ШИМ
    • Обработка входов/выходов с синхронизацией по шине

    Температурный модуль

    • Для приема сигналов резистивных датчиков температуры или термоэлементов
    • 4 или 8 входов
    • Защита от перегрузки и короткого замыкания
    • 2-, 3-, или 4-проводное подключение исполнительных элементов

    Модули дополнительного питания

    • Дополнительное питание Uшины в пределах станции S20

    Коммуникационные модули

    • Для подключения устройств с последовательным интерфейсом
    • Скорость передачи данных до 250 кБод
    • RS-232 и RS-485/422
    • Поддержка различных протоколов
    • Сертифицированное ведущее устройство KNX

    Модули безопасности

    • Входы и выходы для задач обеспечения безопасности
    • SIL 3 согласно EN 61508
    • SIL CL 3 согласно EN 62061
    • Категория 4/PL e согласно EN ISO 13849-1
    • CIP Safety on Sercos


    © Bosch Rexroth AG, возможны изменения, по состоянию на 2019-01-11 12:27:45