取消
确定

您的位置:

S20 (IP20)

控制柜的输入/输出系统

  • 紧凑、模块化且简单
  • 节省空间的输入/输出技术,用于 DIN 导轨安装
  • 可单独组合的模块
  • 创新的装配和安装概念

其它信息


    防护等级为 IP20的S20 是能够灵活扩展的输入/输出工具包,能够实现最短的循环时间和最高的精度,并确保控制装置和外围设备之间的实时数据流 --无论是本地 XM 控制器上的外围设备,或用作分散式输入/输出站的外围设备。


    现场耦合器

    • Sercos
    • PROFINET RT, PROFIBUS
    • Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT®

    模拟输入模块

    • 用于采集模拟信号
    • 电流和电压测量范围
    • 4 信道或 8 信道
    • 测量值显示 16 位
    • 采用2 线制技术连接传感器

    模拟输出模块

    • 用于输出模拟信号
    • 电流和电压测量范围
    • 4 信道或 8 信道
    • 具有过载和短路保护
    • 采用 2 线连接技术连接执行器

    数字输入模块

    • 用于采集数字信号
    • 24 V DC, 2.4 mA
    • 采用1 线、2 线、3 线和 4 线技术连接传感器
    • 最短更新时间 < 100 μs,总线同步
    • 最大输入频率:5 kHz

    数字输出模块

    • 用于输出数字信号
    • 每条通道 24 V DC/0.5 A 或 0.2 A
    • 防短路输出
    • 采用单线、双线或三线技术连接执行器

    技术模块

    • 为了获取编码器位置(SSI 或增量编码器)
    • 脉冲计数
    • 液压轴的控制
    • 通过 PWM 控制阀门
    • 总线同步输入/输出处理

    温度模块

    • 用于采集电阻式温度传感器或热电偶的信号
    • 4 路或 8 路输入
    • 具有过载和短路保护
    • 采用双线、三线或四线技术连接执行器

    升压模块

    • 反向馈电,来自 U总线 (S20 站内)

    通信模块

    • 用于连接串行接口设备
    • 波特率高达 250 kBaud
    • RS-232 和 RS-485/422
    • 支持不同协议
    • 认证 KNX 主设备

    安全模块

    • 以安全为导向的输入和输出
    • 符合 EN 61508 的 SIL 3
    • 符合 EN 62061 的 SIL CL 3
    • 类别 4/PL e 依据 EN ISO 13849-1
    • CIP Safety on Sercos


    可以调整,状态 2019-05-08 19:29:15