cancelar
OK

You are here:

Módulos de salida analógicos

  • Para emitir señales analógicas
  • Rangos de medición de tensión y corriente
  • 4 u 8 canales
  • Protección contra sobrecarga y cortocircuito
  • Conexión de los actuadores con conexión a 2 hilo

Más información


    8 salidas, tensión y corriente

    S20-AO-8

    • 8 salidas analógicas bipolares
    • Rangos de medición de tensión y corriente
    • Valor de emisión de 16 bits
    • Protección contra sobrecarga y cortocircuito
    • Placa electrónica de características del aparato

    4 salidas, tensión y corriente

    S20-AO-4

    • 4 salidas analógicas bipolares
    • Rangos de medición de tensión y corriente
    • Valor de emisión de 16 bits
    • Protección contra sobrecarga y cortocircuito
    • Placa electrónica de características del aparato

    2 entradas y 2 salidas, corriente y tensión

    S20-AIAO-2

    • 2 canales de entradas diferenciales analógicas
    • 2 salidas analógicas
    • Conexión de los sensores a 2 hilos
    • Conexión de los actuadores con conexión a 2 hilo
    • Rangos de corriente: 0...20 mA, 4...20 mA, ±20 mA


    © Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-05-08 19:31:44