annuler
OK

Vous êtes ici

Modules de sorties analogiques

  • Pour l'émission de signaux analogiques
  • Plages de mesure du courant et de la tension
  • 4 ou 8 canaux
  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • Raccordement des actionneurs en connectique à 2 conducteurs

Informations complémentaires


    8 sorties, tension et courant

    S20-AO-8

    • 8 sorties bipolaires, analogiques
    • Plages de mesure du courant et de la tension
    • Valeur de sortie 16 Bit
    • Protection contre la surcharge et les courts-circuits
    • Plaque signalétique de l'appareil électronique

    4 sorties, tension et courant

    S20-AO-4

    • 4 sorties bipolaires, analogiques
    • Plages de mesure du courant et de la tension
    • Valeur de sortie 16 Bit
    • Protection contre la surcharge et les courts-circuits
    • Plaque signalétique de l'appareil électronique

    2 entrées et 2 sorties, courant et tension

    S20-AIAO-2

    • 2 canaux d'entrée différentiels analogiques
    • 2 sorties analogiques
    • Raccordement des capteurs en connectique à 2 conducteurs
    • Raccordement des actionneurs en connectique à 2 conducteurs
    • Plages de courant : 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ± 20 mA


    Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:31:44