interrompere
OK

Vi trovate qui:

Moduli di uscita analogici

  • Per l’emissione di segnali analogici
  • Campi di misura della corrente e della tensione
  • 4 o 8 canali
  • Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
  • Tipo di connessione degli attuatori a 2 cavi

Ulteriori informazioni


    8 uscite, tensione e corrente

    S20-AO-8

    • 8 uscite analogiche bipolari
    • Campi di misura della corrente e della tensione
    • Valore di uscita 16 bit
    • Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
    • Targhetta dati elettronica apparecchio

    4 uscite, tensione e corrente

    S20-AO-4

    • 4 uscite analogiche bipolari
    • Campi di misura della corrente e della tensione
    • Valore di uscita 16 bit
    • Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
    • Targhetta dati elettronica apparecchio

    2 ingressi e 2 uscite, corrente e tensione

    S20-AIAO-2

    • 2 canali di ingresso differenziali analogici
    • 2 uscite analogiche
    • Collegamento dei sensori con tecnica a 2 conduttori
    • Tipo di connessione degli attuatori a 2 cavi
    • Campi di corrente: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ±20 mA


    Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-08 19:31:44