キャンセル
OK

You are here:

アナログ出力モジュール

  • アナログ信号の出力用
  • 電流および電圧の測定範囲
  • 4チャンネルまたは8チャンネル
  • 過負荷および短絡保護付
  • アクチュエータの接続は2線接続技術を使用

補足情報


    8つの出力、電圧および電流

    S20-AO-8

    • 8つのアナログ バイポーラ出力
    • 電流および電圧の測定範囲
    • 16ビット出力値
    • 過負荷および短絡保護付
    • 電子装置銘板

    4つの出力、電圧および電流

    S20-AO-4

    • 4つのアナログ バイポーラ出力
    • 電流および電圧の測定範囲
    • 16ビット出力値
    • 過負荷および短絡保護付
    • 電子装置銘板

    2入力 および 2出力、電力および電圧

    S20-AIAO-2

    • 2つのアナログ差動入力チャンネル
    • 2つのアナログ出力
    • センサーの接続は2線技術を使用
    • アクチュエータの接続は2線接続技術を使用
    • 電流範囲: 0~20 mA、4~20 mA、±20 mA


    © Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-08 19:31:44