interrompere
OK

Vi trovate qui:

Convertitore compatto

  • Campo di potenza 0,15 kW ... 110 kW
  • Correnti massime di 3,3 A ... 350 A
  • Collegamento diretto alla rete da 110 V ... 500 V
  • Elevata capacità di sovraccarico
  • Struttura compatta per applicazioni ad asse singolo

I convertitori della serie IndraDrive C generano una tensione del circuito intermedio dalla tensione di rete e la convertono in una tensione di uscita AC regolata ad ampiezza e frequenza variabili per l’azionamento di un servomotore. La costruzione compatta contiene componenti aggiuntivi per il collegamento alla rete ed è quindi particolarmente adatta per applicazioni monoasse.

I convertitori della serie IndraDrive Cs sono inoltre dotati di un modulo di controllo integrato.


IndraDrive Cs

HCS01

  • Campo di potenza 0,15 kW ... 14 kW
  • Correnti massime di 3,3 A ... 54 A
  • Collegamento diretto alla rete da 110 V ... 500 V
  • Elevata capacità di sovraccarico
  • Struttura compatta per applicazioni ad asse singolo

IndraDrive C

HCS02

  • Campo di potenza 1,5 kW ... 11 kW
  • Correnti massime di 12 A ... 70 A
  • Collegamento diretto alla rete da 200 V ... 500 V
  • Capacità di sovraccarico pari a 2,5 volte
  • Struttura compatta per applicazioni ad asse singolo

IndraDrive C

HCS03

  • Campo di potenza 22 kW ... 110 kW
  • Correnti massime di 70 A ... 350 A
  • Collegamento diretto alla rete da 400 V ... 500 V
  • Capacità di sovraccarico pari a 1,5 volte
  • Struttura compatta per applicazioni ad asse singolo


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-08 18:47:24