отменить
ОК

You are here:

Компактный преобразователь

  • Диапазон мощности 0,15 кВт ... 110 кВт
  • Максимальные токи 3,3 A ... 350 A
  • Прямое сетевое подключение 110 В ... 500 В
  • Высокая перегрузочная способность
  • Компактная конструкция для одноосевых задач

Дополнительная информация


Преобразователи серии IndraDrive C вырабатывают из сетевого напряжения постоянное напряжение промежуточного контура, которое затем трансформируют в регулируемое выходное напряжение переменного тока с переменной амплитудой и частотой для работы серводвигателя. Компактное конструктивное решение содержит дополнительные компоненты для подключения к сети и поэтому особенно хорошо подходит для одноосевых задач.

Преобразователи серии IndraDrive C дополнительно располагают интегрированным контроллером.


IndraDrive Cs

HCS01

  • Диапазон мощности 0,15 кВт ... 14 кВт
  • Максимальные токи 3,3 A ... 54 A
  • Прямое сетевое подключение 110 В ... 500 В
  • Высокая перегрузочная способность
  • Компактная конструкция для одноосевых задач

IndraDrive C

HCS02

  • Диапазон мощности 1,5 кВт ... 11 кВт
  • Максимальные токи 12 A ... 70 A
  • Прямое сетевое подключение 200 В ... 500 В
  • 2,5-кратная перегрузочная способность
  • Компактная конструкция для одноосевых задач

IndraDrive C

HCS03

  • Диапазон мощности 22 кВт ... 110 кВт
  • Максимальные токи 70 A ... 350 A
  • Прямое сетевое подключение 400 В ... 500 В
  • 1,5-кратная перегрузочная способность
  • Компактная конструкция для одноосевых задач


© Bosch Rexroth AG, возможны изменения, по состоянию на 2019-01-11 11:37:46